Inscription
Configurer
  • Diam. filetage
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 5 jours ouvrables

Raccords d'air - Rotatif, bouchon, fileté

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Raccords d'air - Rotatif, bouchon, fileté:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
MCPRMAcierPlacage nickel

Spécifications

Référence pièce
MCPC8
Référence pièceDiam. filetage
T
LHMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~20
MCPRM20R 1 / 452.134.152
30R 3 / 850.832.873
La fonction rotative permet une rotation à 360°. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Diam. filetage

RoHS?Quantité minimale de commande
R1/4
10
1 pièces
R3/8
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
9.06 €
( 10.78 € )
5 jours ouvrables
9.06 €
( 10.78 € )
5 jours ouvrables

Plus d'informations

Schéma et spécifications

Plus d'informations

Spécifications
TypeBouchons
Fluide utilisableAir / Eau (Type en acier inoxydable)
Plage de températures de fonctionnement-20~80°C
Pression de fonctionnement max.1.5MPa
Résistant à la pression2.0MPa
Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Structure de la valveType à ouverture/fermeture à passage unique