Raccords d'air - Rotatif, bouchon, taraudé

Raccords d'air - Rotatif, bouchon, taraudé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords d'air - Rotatif, bouchon, taraudé
  • Raccords d'air - Rotatif, bouchon, taraudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MCPRF20

Raccords d'air - Rotatif, bouchon, taraudé:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
MCPRFAcierPlacage nickel

Spécifications

Référence pièce
MCPC8
Référence pièceDiam. filetage FLHMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~20
MCPRF20G 1 / 451.333.357
La fonction rotative permet une rotation à 360°. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCPRF20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

9.06 €

6.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
TypeBouchons
Fluide utilisableAir / Eau (Type en acier inoxydable)
Plage de températures de fonctionnement-20~80°C
Pression de fonctionnement max.1.5MPa
Résistant à la pression2.0MPa
Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Structure de la valveType à ouverture/fermeture à passage unique

Informations de base

Type Type rotatif Type de raccord Taraudé Mâle/femelle Bouchon
Matériau Acier Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.5 Diam. filetage G1/4

Vous vous trouvez sur la page de Raccords d'air - Rotatif, bouchon, taraudé, le numéro d'article est le suivant: MCPRF20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCPRF20.

Produits complémentaires

Assistance technique