Raccords d'air - Collecteur, pivotant, 2 douilles, 1 bouchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MCLTR2

Raccords d'air - Collecteur, pivotant, 2 douilles, 1 bouchon:Affichage d'image associés
Matériau : Corps : Laiton (Plaquage chromé) Accouplement : Acier (Plaquage au nickel)

Spécifications

Référence pièce
MCRN4
MCLTR2
Référence piècePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~20
MCLTR2  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCLTR2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

74.69 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
Plage de températures de fonctionnement-20~60°C
Fluide utilisableAir
Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2)1.5 (15)
Résistance à la pression MPa (kgf/cm2)2.0 (20)
Caractéristiques
• Permet de raccorder un tuyau à plusieurs tuyaux.
• Port de rotation 360°

Exemple d'utilisation

Raccords d'air - Collecteur, pivotant, 2 douilles, 1 bouchon:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à raccordement Type de raccord Connecteurs à simple pression Mâle/femelle Douilles
Matériau Laiton Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.5

Vous vous trouvez sur la page de Raccords d'air - Collecteur, pivotant, 2 douilles, 1 bouchon, le numéro d'article est le suivant: MCLTR2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCLTR2.

Produits complémentaires

Assistance technique