Raccords d'air - Léger, bouchon, montage sur flexible en uréthane

Raccords d'air - Léger, bouchon, montage sur flexible en uréthane

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords d'air - Léger, bouchon, montage sur flexible en uréthane:Affichage d'image associés
Matériau : Laiton (placage nickel)

Spécifications

Référence pièce
KSCPM10
Référence pièce(L)CAdMéplats
H
Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 19 pièce(s)20~50
KSCPN838.515173.81727.6
105.3

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KSCPN8
KSCPN10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)

3.17 €

1 Disponible 5 jours 103.8

3.17 €

1 Disponible 5 jours 105.3

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Matériau du joint
Plage de températures de fonctionnementFluide utilisablePression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2)Résistance à la pression MPa (kgf/cm2)
Caoutchouc nitrile (NBR)-20°C~80°CAir1.0(10)1.5(15)

Système d'ouverture/fermeture de passage unique (la valve est fournie sur le côté connecteur femelle)

Informations de base

Type Standard Type de raccord Pour montage sur flexible en uréthane Mâle/femelle Bouchon
Matériau Acier Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.0

Produits complémentaires

Assistance technique