Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
KSCSN10 |
Référence pièce | (L) | A | D | d | Méplats H | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 19 pièce(s) | 20~50 | ||||||
KSCSN | 8 | 54.5 | 17 | 19.5 | 3.8 | 17 | 35 | ||
10 | 5.3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Matériau du joint | Plage de températures de fonctionnement | Fluide utilisable | Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2) | Résistance à la pression MPa (kgf/cm2) |
Caoutchouc nitrile (NBR) | -20°C~80°C | Air | 1.0(10) | 1.5(15) |
Type | Standard | Type de raccord | Pour montage sur flexible en uréthane | Mâle/femelle | Douilles |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::1.0 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(mm)
D.E. du tube applicable(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles