• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords à vide - Standard/profond, type à ressort à montage direct, en S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à vide - Standard/profond, type à ressort à montage direct, en S:Affichage d'image associés
TypeAccessoireForme du tamponMatériau du tampon
MVPSNVentousesVPNTStandardCaoutchouc nitrile
MVPSEVPUECaoutchouc de silicone conducteur
MVPSFVPUFCaoutchouc fluoré
MVFSNVPFTA grande profondeurCaoutchouc nitrile
MVFSFVPFFCaoutchouc fluoré
Matériau du raccord : Laiton Traitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
MVPKN4
VPFF30
Référence piècedL1Forme SPrix unitaire
M(A)BL2Masse gCharge max du ressort (N)1 ~ 30 pièce(s)
TypeMatériau du tamponMVPSNMVPSEMVPSF
MVPS
(standard)
N
E
F
224M10x19.53222.514.52.3~3.9
334M10x19.53222.514.5
444M10x19.53222.514.5
667M10x19.53222.514.5
885.5M10x19.530.521.014.5
10108M14x111.75139.355.57.9~15.0
15159M14x111.75240.356
202010M14x111.75442.358.5

Référence piècedL1Forme SPrix unitaire
M(A)BL2Masse gCharge max du ressort (N)1 ~ 30 pièce(s)
TypeMatériau du tamponMVFSNMVFSF
MVFS
(à grande profondeur)
N
F
202011M14x111.75543.358.57.9~15.0
252512M14x111.75644.359
303014M14x111.75846.361
404017.5M14x111.761.549.869

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MVFSF20
MVFSF25
MVFSF30
MVFSF40
MVFSN20
MVFSN25
MVFSN30
MVFSN40
MVPSE2
MVPSE3
MVPSE4
MVPSE6
MVPSE8
MVPSE10
MVPSE15
MVPSE20
MVPSF2
MVPSF3
MVPSF4
MVPSF6
MVPSF8
MVPSF10
MVPSF15
MVPSF20
MVPSN2
MVPSN3
MVPSN4
MVPSN6
MVPSN8
MVPSN10
MVPSN15
MVPSN20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme du tampon Type à fixation Matériau du groupe de caoutchouc Environnement Couleur Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min.
(°C)
D.E. (d)
(Ø)

31.90 €

3 jours 10A grande profondeurType à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23020

31.90 €

3 jours 10A grande profondeurType à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23025

32.90 €

3 jours 10A grande profondeurType à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23030

35.20 €

3 jours 10A grande profondeurType à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23040

24.40 €

3 jours 10A grande profondeurType à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020

24.40 €

3 jours 10A grande profondeurType à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11025

25.80 €

3 jours 10A grande profondeurType à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11030

26.40 €

3 jours 10A grande profondeurType à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11040

22.70 €

3 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1802

22.70 €

3 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1803

22.70 €

3 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1804

19.30 €

3 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1806

19.30 €

3 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1808

24.40 €

3 jours 10StandardType à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18010

24.80 €

3 jours 10StandardType à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18015

25.80 €

3 jours 10StandardType à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18020

27.50 €

3 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2302

27.50 €

3 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2303

27.50 €

3 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2304

24.10 €

3 jours 10StandardType encastréCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2306

24.60 €

3 jours 10StandardType encastréCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2308

29.70 €

3 jours 10StandardType à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23010

31.20 €

3 jours 10StandardType à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23015

31.90 €

3 jours 10StandardType à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23020

21.70 €

3 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1102

21.70 €

3 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1103

21.70 €

3 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1104

18.30 €

3 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1106

18.30 €

3 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1108

23.40 €

3 jours 10StandardType à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11010

23.70 €

3 jours 10StandardType à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11015

24.40 €

3 jours 10StandardType à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Précautions pour l'installation des raccords de ventouse
Pour le type à ressort, monter les raccords sans serrer les pièces de l'arbre à l'aide d'une clé, etc.
La rainure de la clavette de l'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Informations de base

Type à tampon Jeu de supports Matériau Groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Fileté

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique