• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ventouses à vide / Ventouses à ressort / Type à vis (forme S) / Type souple / Type à soufflet souple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à vide - Souple/soufflets souples, type à ressort à montage direct, en S:Affichage d'image associés
TypeAccessoireForme du tamponMatériau du tampon
MVCSNVentousesVPCTSoupleCaoutchouc nitrile
MVCSEVPCECaoutchouc de silicone conducteur
MVDSNVPDTSouple à souffletsCaoutchouc nitrile
Matériau du raccord : Laiton Traitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
MVCKN4
Référence piècedL1Forme SPrix unitaire
BL2Masse gCharge max du ressort (N)1 ~ 30 pièce(s)
TypeMatériau du tamponMVCSNMVCSE
MVCS
(souple)
N
E
4412.257.345.6187.9~15.0  
6612.257.345.618  
8812.257.345.618  
10101459.147.459  
15151459.147.459  

Référence piècedL1Forme SPrix unitaire
BL2Masse gCharge max du ressort (N)
TypeMatériau du tampon1 ~ 30 pièce(s)
MVDS
(souple à soufflets)
N661560.148.4187.9~15.0 
881560.148.418 
101015.560.648.959 
151517.562.650.959.5 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MVCSE4
MVCSE6
MVCSE8
MVCSE10
MVCSE15
MVCSN4
MVCSN6
MVCSN8
MVCSN10
MVCSN15
MVDSN6
MVDSN8
MVDSN10
MVDSN15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du tampon Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min.
(°C)
D.E. (d)
(Ø)

29.84 €

1 5 jours 10Souple[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries-40~1804

29.84 €

1 5 jours 10Souple[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries-40~1806

29.84 €

1 5 jours 10Souple[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries-40~1808

29.84 €

1 5 jours 10Souple[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries-40~18010

30.33 €

1 5 jours 10Souple[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries-40~18015

28.61 €

1 5 jours 10Souple[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~1104

28.61 €

1 5 jours 10Souple[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~1106

28.61 €

1 5 jours 10Souple[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~1108

28.61 €

1 5 jours 10Souple[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~11010

28.97 €

1 5 jours 10Souple[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~11015

29.84 €

1 5 jours 10Souple à soufflets[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~1106

29.84 €

1 5 jours 10Souple à soufflets[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~1108

29.84 €

1 5 jours 10Souple à soufflets[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~11010

30.33 €

1 5 jours 10Souple à soufflets[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~11015

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Précautions pour l'installation des raccords de ventouse
Pour le type à ressort, monter les raccords sans serrer les pièces de l'arbre à l'aide d'une clé, etc.
La rainure de la clavette de l'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Informations de base

Type à tampon Jeu de supports Type à fixation Type à fixation Matériau Groupe de caoutchouc
Port de sortie du vide Fileté Couleur Noir

Produits complémentaires

Assistance technique