Doigts pour pinces pneumatiques - Type à montage direct, plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Doigts pour pinces pneumatiques - Type à montage direct, plat:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
YFTBEN 1.1191 équiv.Oxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux : x2 Goupille de positionnement
YFTMPlacage autocatalytique au nickel
Avant la livraison, la goupille de positionnement est insérée dans le trou de la goupille par ajustement forcé.

Spécifications

Référence pièce-P-L
YFTB4-P5.5-L11
■Dimension commune
Pince (nominale)P1AX1X2GK1K2M1
4510.524.52.555.5M2
6611.52.55.535.56.7M3

Pince (nominale)Pince utilisable
4ACHK4-N • ACHK4-D • ACHE4-N
6ACHK6-N • ACHK6-D • ACHE6-N
■Corps de la pince : course de 4mm (course unilatérale : 2mm)
Référence pièceGoupille de référence P Incrément de 0.1mmL Incrément de 1mmFCTZWW1
TypePince (nominale)
YFTB
YFTM
43.0~4.08~292351.721.625
4.1~5.08~302.5
5.1~6.09~303
6.1~7.09~313.5
7.1~8.010~314
8.1~9.011~324.52
9.1~10.012~325
■Corps de la pince : course de 6mm (course unilatérale : 3mm)
Référence pièceGoupille de référence P Incrément de 0.1mmL Incrément de 1mmFCTZWW1
TypePince (nominale)
YFTB
YFTM
63.0~4.08~442362.723.629
4.1~5.08~452.5
5.1~6.09~453
6.1~7.09~463.5
7.1~8.010~464
8.1~9.011~474.52
9.1~10.012~475

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
YFTB4-P[3-10/0.1]-L[8-32/1]
YFTB6-P[3-10/0.1]-L[8-47/1]
YFTM4-P[3-10/0.1]-L[8-32/1]
YFTM6-P[3-10/0.1]-L[8-47/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Diam. de pièce à travailler P
(mm)
Nominal L
(mm)

-

1 9 jours 10Revêtement oxydé noir3 ~ 1048 ~ 32

-

1 9 jours 10Revêtement oxydé noir3 ~ 1068 ~ 47

-

1 9 jours 10Placage autocatalytique au nickel3 ~ 1048 ~ 32

-

1 9 jours 10Placage autocatalytique au nickel3 ~ 1068 ~ 47

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques : Doigts en forme de V avec une tolérance de serrage de 0.3mm de chaque côté. Poids et forme de la pièce peuvent être vérifiés en spécifiant la dimension P.

Exemple d'utilisation

Doigts pour pinces pneumatiques - Type à montage direct, plat:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Griffe Matériau EN 1.1191 Equiv. Forme d'embout de griffe Forme plate
Dimension de montage de la griffe Montage direct

Produits complémentaires

Assistance technique