Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
RCLA | EN 1.0038 équiv. | - |
RCLAB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
RCLAM | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | L, T |
RCLA32 | - | 100 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | W | T | H | G | d | h | A | X | M | F | C | ℓ | Prix unitaire | |||
Type | N° | RCLA | RCLAB | RCLAM | |||||||||||||
RCLA RCLAB RCLAM | 20 | 15~100 | 16 | 16 | 10 | 14 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | L+16 | |||
25 | 15~100 | 16 | 16 | 10 | 14 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | L+16 | ||||
32 | 20~160 | 20 | 20 | 14 | 17.5 | 11 | 11 | 4 | 12 | 8 | 10 | 2 | L+22 | ||||
40 | 20~160 | 20 | 20 | 14 | 17.5 | 11 | 11 | 4 | 12 | 8 | 10 | 2 | L+22 | ||||
50 | 25~200 | 22 | 22 | 17 | 20 | 14 | 13 | 4 | 13 | 10 | 10 | 3 | L+23 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | JIS nominal | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 20 | 15 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 32 | 20 ~ 160 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 40 | 20 ~ 160 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 50 | 25 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 15 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 32 | 20 ~ 160 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | 20 ~ 160 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50 | 25 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 15 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 15 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 32 | 20 ~ 160 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 40 | 20 ~ 160 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 50 | 25 ~ 200 |
Loading...
Type | Arm |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
JIS nominal
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles