Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
RCYB | EN 1.0038 équiv. | - |
RCYBB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce | - | L, T |
RCYB32 |
Référence pièce | T | D | A | P | X | B | E | F | M | d | d1 | h1 | Prix unitaire | ||
Type | N° | RCYB | RCYBB | ||||||||||||
RCYB RCYBB | 20 | 9 | 24 | 38 | 25.5 | 18.25 | P+E+X | 6.25 | 19 | M4 | 6.5 | 11 | 6.5 | ||
25 | 9 | 24 | 44 | 28 | 19 | P+E+X | 6 | 20 | M4 | 6.5 | 11 | 6.5 | |||
32 | 9 | 30 | 50 | 34 | 18 | P+E+X | 8 | 25 | M4 | 6.5 | 11 | 6.5 | |||
40 | 9 | 35 | 60 | 40 | 19 | P+E+X | 10 | 30 | M4 | 6.5 | 11 | 6.5 | |||
50 | 12 | 37 | 65 | 50 | 26.5 | P+E+X | 7.5 | 32.5 | M6 | 9 | 14 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RCYB20 |
RCYB25 |
RCYB32 |
RCYB40 |
RCYB50 |
RCYBB20 |
RCYBB25 |
RCYBB32 |
RCYBB40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | N° nominal (diam. du tube applicable) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 20 | |
36.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 25 | |
39.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 32 | |
40.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 40 | |
47.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 50 | |
40.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
41.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
44.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 32 | |
46.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 |
Loading...
Type | Supports |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
N° nominal (diam. du tube applicable)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles