Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Poussoirs | Tige centrale | ||
Rondelle | Rond | Dureté | Matériau | Matériau |
PSHEMH | RSHEMH | Shore A90 | Polyuréthane éther | EN 1.4301 équiv. |
PSHEMS | RSHEMS | Shore A70 | Polyuréthane ester |
Référence pièce |
PSHEH16 RSHEMS12 |
Référence pièce | L | MxPas | SR1 | R2 | m | ℓ1 | ℓ2 | f | W | Prix unitaire | |||
Type | D | PSHEMH RSHEMH |
PSHEMS RSHEMS |
||||||||||
Rondelle PSHEMH PSHEMS |
Rond RSHEMH RSHEMS |
8 | 12 | M5x0.8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | 7 | ||
10 | 15 | M6x1.0 | 10 | 7 | 1.5 | 8 | |||||||
12 | 16 | M8x1.25 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||
16 | 20 | M10x1.5 | 16 | 12 | 6 | 5 | 2 | 14 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSHEMH8 |
PSHEMH10 |
PSHEMH12 |
PSHEMH16 |
PSHEMS8 |
PSHEMS10 |
PSHEMS12 |
PSHEMS16 |
RSHEMH8 |
RSHEMH10 |
RSHEMH12 |
RSHEMH16 |
RSHEMS8 |
RSHEMS10 |
RSHEMS12 |
RSHEMS16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | O.D. D (Ø) | Material | Forme d'embout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | Type plat | |
16.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | Type plat | |
17.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | Type plat | |
19.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | Type plat | |
15.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | Type plat | |
19.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | Type plat | |
21.31 € 6.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | Type plat | |
22.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | Type plat | |
15.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | Type rond | |
19.29 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | Type rond | |
21.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | Type rond | |
22.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | Type rond | |
15.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | Type rond | |
19.29 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | Type rond | |
21.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | Type rond | |
22.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | Type rond |
Loading...
Shape | Taraudée |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
O.D. D(Ø)
Material
Forme d'embout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles