Maillons - Trou avec fente

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Maillons - Trou avec fente:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
LNDLB EN 1.1191 équiv. Oxydé noir
LNDLMPlacage autocatalytique au nickel
LNDLSEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L-d-Z-T
LNDLM8
-

120
-
6
-
40
-
5
Référence pièceL
Incrément de 1mm
d
Incrément de 1mm
Z
Incrément de 1mm
T
Sélection
WFCPrix unitaire
TypeD1LNDLBLNDLMLNDLS
LNDLB
LNDLM
LNDLS
510~1503~12
D1≥d
1~30569 13L+13W/23   
31~50   
611~1501~30569 16L+16   
31~50   
812~1501~30569 16L+16   
31~50   
1013~2001~30569 19L+195   
31~50   
1214~2001~305691225L+25   
31~50   
L≥(D1/2)+(d/2)+5 1≤Z≤L-((D1/2)+(d/2)+5) Si d=3, T≤6 ; si d=4, T≤9.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LNDLB5-[10-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLB6-[11-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLB8-[12-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLB10-[13-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLB12-[14-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9,​12]
LNDLM5-[10-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLM6-[11-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLM8-[12-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLM10-[13-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLM12-[14-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9,​12]
LNDLS5-[10-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLS6-[11-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLS8-[12-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLS10-[13-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLS12-[14-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9,​12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Méthode de finition Diam. du trou de liaison d1
(Ø)
D
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
Z
(mm)
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir53 ~ 1210 ~ 1505 ~ 91 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir63 ~ 1211 ~ 1505 ~ 91 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir83 ~ 1212 ~ 1505 ~ 91 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir103 ~ 1213 ~ 2005 ~ 91 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir123 ~ 1214 ~ 2005 ~ 121 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel53 ~ 1210 ~ 1505 ~ 91 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel63 ~ 1211 ~ 1505 ~ 91 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel83 ~ 1212 ~ 1505 ~ 91 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel103 ~ 1213 ~ 2005 ~ 91 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel123 ~ 1214 ~ 2005 ~ 121 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni53 ~ 1210 ~ 1505 ~ 91 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni63 ~ 1211 ~ 1505 ~ 91 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni83 ~ 1212 ~ 1505 ~ 91 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni103 ~ 1213 ~ 2005 ~ 91 ~ 50
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni123 ~ 1214 ~ 2005 ~ 121 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à trou fendu

Produits complémentaires

Assistance technique