Bases de charnière - Avec trou central, montage inférieur

Bases de charnière - Avec trou central, montage inférieur

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Trou contre-alésé

Montage inférieur

[ ! ]* Lorsque W6 (ou une valeur inférieure) est sélectionné, la tolérance W est +0.05 ~ +0.2.
Type[ M ]Matériau[ S ]Traitement de surface
Trou contre-aléséMontage inférieur
HBNTBHBNUBS45Céquiv.Oxydé noir
HBNTSHBNUSEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-W-H
HBNTB10
HBNUS12
-
-
W8
W12
-
-
H20
H35
Référence pièceW
Incrément de 1mm
H
Incrément de 1mm
APBCSd1dhPrix unitaire
TypeDH7HBNTBHBNTS
Trou contre-alésé
HBNTB
HBNTS
44~1212~20168435.56.53.53.5  
5  
66~1214~252010647.584.54.5  
817~258  
1017~3010  
1210~2022~3528141259.59.55.55.5  
1322~3513  
1412~2226~40321614  
Référence pièceW
Incrément de 1mm
H
Incrément de 1mm
APBCSMPrix unitaire
TypeDH7HBNUBHBNUS
Montage inférieur
HBNUB
HBNUS
44~1215~2016104310M3  
5  
66~1220~3520126412M4  
88  
1010  
1210~2030~45281412514M5  
1313  
1412~22321614  
■Caractéristiques : Format compact et faible encombrement d'installation.
• Tableau comparatif
DType HBNTBType HGCCB (P.1582)Type HGCTB (P.1583)
VerticaleHorizontalEncombrement d'installationVerticaleHorizontalEncombrement d'installationRapport de réductionVerticaleHorizontalEncombrement d'installationRapport de réduction
416162561225300-15%2828784-67%
516162561932608-15%32321024-75%
620204001932608-40%32321024-61%
820204001932608-34%38381444-72%
1020204002232704-43%38381444-72%
1228287842238836-6%45452025-61%
1328287842538950-17%50502500-69%
143232102430501500-32%50502500-59%

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBNTB4-W[4-12/1]-H[12-20/1]
HBNTB5-W[4-12/1]-H[12-20/1]
HBNTB6-W[6-12/1]-H[14-25/1]
HBNTB8-W[6-12/1]-H[17-25/1]
HBNTB10-W[6-12/1]-H[17-30/1]
HBNTB12-W[10-20/1]-H[22-35/1]
HBNTB13-W[10-20/1]-H[22-35/1]
HBNTB14-W[12-22/1]-H[26-40/1]
HBNTS4-W[4-12/1]-H[12-20/1]
HBNTS5-W[4-12/1]-H[12-20/1]
HBNTS6-W[6-12/1]-H[14-25/1]
HBNTS8-W[6-12/1]-H[17-25/1]
HBNTS10-W[6-12/1]-H[17-30/1]
HBNTS12-W[10-20/1]-H[22-35/1]
HBNTS13-W[10-20/1]-H[22-35/1]
HBNTS14-W[12-22/1]-H[26-40/1]
HBNUB4-W[4-12/1]-H[15-20/1]
HBNUB5-W[4-12/1]-H[15-20/1]
HBNUB6-W[6-12/1]-H[20-35/1]
HBNUB8-W[6-12/1]-H[20-35/1]
HBNUB10-W[6-12/1]-H[20-35/1]
HBNUB12-W[10-20/1]-H[30-45/1]
HBNUB13-W[10-20/1]-H[30-45/1]
HBNUB14-W[12-22/1]-H[30-45/1]
HBNUS4-W[4-12/1]-H[15-20/1]
HBNUS5-W[4-12/1]-H[15-20/1]
HBNUS6-W[6-12/1]-H[20-35/1]
HBNUS8-W[6-12/1]-H[20-35/1]
HBNUS10-W[6-12/1]-H[20-35/1]
HBNUS12-W[10-20/1]-H[30-45/1]
HBNUS13-W[10-20/1]-H[30-45/1]
HBNUS14-W[12-22/1]-H[30-45/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMounting Method Material Surface Treatment Diam. du trou D
(Ø)
Cote de largeur W
(mm)
H
(mm)
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir44 ~ 1212 ~ 20
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir54 ~ 1212 ~ 20
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir66 ~ 1214 ~ 25
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir86 ~ 1217 ~ 25
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir106 ~ 1217 ~ 30
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir1210 ~ 2022 ~ 35
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir1310 ~ 2022 ~ 35
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir1412 ~ 2226 ~ 40
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.4301 équiv.Non fourni44 ~ 1212 ~ 20
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.4301 équiv.Non fourni54 ~ 1212 ~ 20
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.4301 équiv.Non fourni66 ~ 1214 ~ 25
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.4301 équiv.Non fourni86 ~ 1217 ~ 25
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.4301 équiv.Non fourni106 ~ 1217 ~ 30
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.4301 équiv.Non fourni1210 ~ 2022 ~ 35
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.4301 équiv.Non fourni1310 ~ 2022 ~ 35
1 9 jours 10Type à trou contre-aléséEN 1.4301 équiv.Non fourni1412 ~ 2226 ~ 40
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir44 ~ 1215 ~ 20
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir54 ~ 1215 ~ 20
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir66 ~ 1220 ~ 35
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir86 ~ 1220 ~ 35
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir106 ~ 1220 ~ 35
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir1210 ~ 2030 ~ 45
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir1310 ~ 2030 ~ 45
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir1412 ~ 2230 ~ 45
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.4301 équiv.Non fourni44 ~ 1215 ~ 20
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.4301 équiv.Non fourni54 ~ 1215 ~ 20
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.4301 équiv.Non fourni66 ~ 1220 ~ 35
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.4301 équiv.Non fourni86 ~ 1220 ~ 35
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.4301 équiv.Non fourni106 ~ 1220 ~ 35
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.4301 équiv.Non fourni1210 ~ 2030 ~ 45
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.4301 équiv.Non fourni1310 ~ 2030 ~ 45
1 9 jours 10Type à fixation inférieureEN 1.4301 équiv.Non fourni1412 ~ 2230 ~ 45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bases de charnière Shape En U Mounting Position Type standard

Produits complémentaires

Assistance technique