Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Sans adhésif | Adhésif | Matériau |
LBA | LBAA | Corps principal : mousse de polyéthylène conducteur |
LBRA | LBRAA |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
LBNC | - | 200 | - | 100 | - | 5 |
Référence pièce | Incrément de 10 mm | Sélection T | ||
A | B | LBA, LBAA | LBRA, LBRAA | |
Sans adhésif LBA LBRA Adhésif LBAA LBRAA |
20~800 A500 ou inf. pour le type avec adhésif |
20~500 | 3 5 10 15 20 30 40 |
1 3 5 10 20 |
Element de mesure | Méthode d'essai | Unité | LBA(A) | LBRA(A) | LBNU(A) | LBNC(A) | |
Résistivité transversale spécifique | SRIS 2301 | Ω • cm | 1.0x104 max. | 1.0x104 max. | 5x105 | 4x104 | |
Résistivité superficielle | ASTM D 257 | Ω | 1.0x104 max. | 3.0x104 max. | 1x106 | 9x104 |
|
Densité | JIS K 6767 | g/cm3 | 0.068 | 0.050 | 0.08 | 0.19 | |
Dureté | SRIS 0101 | ASKER C | 45 | 45 | <5 | 15 | |
Résistance à la traction | JIS K 6767 | kg/cm2 | 8.0 | 3.7 | 1.4 | 5.0 | |
Elongation | JIS K 6767 | % | 63 | 66 | 150 | 150 | |
Résistance au déchirement | JIS K 6767 | kg/cm | 3.0 | 1.6 | 0.6 | 5.2 | |
Résistance à la compression | (25%) | JIS K 6767 | kg/cm2 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |
(10%) | JIS K 9514 | kg/cm2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | |
Jeu de compression (25%) | JIS K 6767 | % | 2.8 | 2.4 | 2 | 20 | |
Changement de dimension sous l'effet de la chaleur | JIS K 6767 | % | -0.8 | -0.6 | -2.0 | -2.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Avec ou sans joints | T (mm) | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Sans adhésif | 3 ~ 40 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | Fourni | 3 ~ 40 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans adhésif | 1 ~ 20 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | Fourni | 1 ~ 20 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 |
Loading...
■Caractéristiques de la mousse conductrice
•LBA(LBAA)
LBA possède une forte conductivité grâce à un noir de charbon conducteur spécial et est composé de minuscules cellules ouvertes et uniformes. Le carbone est entièrement mélangé à du polyéthylène de façon à ne pas s'effriter ni coller. Il peut être largement utilisé pour emballer les matériaux de plusieurs produits IC.
•LBRA(LBRAA)
LBRA est plus flexible que LBA et peut être utilisé comme matériau d'emballage ou de rembourrage pour des produits qui nécessitent une protection contre la charge statique. Son agent moussant étant le gaz nitrogène, LBRA n'a pas d'effet néfaste sur les produits de précision par contamination gazeuse.
* Les joints ne sont pas conducteurs.
Matériau du corps | Forme en polyéthylène conducteur | Type | Plaques de mousse antistatique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Avec ou sans joints
T(mm)
A(mm)
B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles