Rouleau-brosse

Rouleau-brosse

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Rouleau-brosse
  • Rouleau-brosse

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rouleau-brosse:Affichage d'image associés
Type Filament de la brosse Tuyau, manchon, pièce de raccordement
BRUSNRNylon 6EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-D-L-L1
BRUSNR20-80-150-100
■Enroulé serré
Référence pièceSélection DL
Sélection
L1
Incrément de 5mm
VhdHMPuissance moteur appropriée
(Unité : kW)Valeur de référence
TypeD1
BRUSNR2050100

150

250

350
20~320

L1≤L-30
123.50.211.540.4
6016.5
8026.50.75
10036.5
3070205.50.314.550.4
8019.5
10029.50.75
12039.51.25
Tolérance de D.I. (manchons)
LV
100H9
150
250
350+0.1/0

Modifications

Rouleau-brosse:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BRUSNR20-[50,​60,​80,​100]-[100,​150,​250,​350]-[20-320/5]
BRUSNR30-[70,​80,​100,​120]-[100,​150,​250,​350]-[20-320/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'arbre D1
(Ø)
Diam. des brosses D
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
1 9 jours 102050,60,80,10050 ~ 100100 ~ 35020 ~ 320
1 9 jours 103070,80,100,12070 ~ 120100 ~ 35020 ~ 320

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Rouleau-brosse:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau du filament de brosse 6 Nylon

Produits complémentaires

Assistance technique