Roulettes (roulettes pivotantes) / Filetage extérieur / Acier / Chromaté

Roulettes (roulettes pivotantes) / Filetage extérieur / Acier / Chromaté
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulette - Fixation tige filetée:Affichage d'image associés
Roulette - Fixation tige filetée:Affichage d'image associés
Corps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincCaoutchouc (noir)IntégréAucun

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CSTUN75B-R
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHM (normal)btrBECharge admissible
(N)
Masse (g)Prix unitaire
TypeD
À visserCSTUN50AR
(Caoutchouc)
7412214.835532827500335
50B162340
65A8912214356125500390
65B162340
75A971221356628600430
75B162340
À visser
avec butée
CSTUNS50A7412214.835672827500360
50B162340
65A8912214356825500375
65B162340
75A9712213528600485
75B162340

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CSTUN50A-R
CSTUN50B-R
CSTUN65A-R
CSTUN65B-R
CSTUN75A-R
CSTUN75B-R
CSTUNS50A-R
CSTUNS50B-R
CSTUNS65A-R
CSTUNS65B-R
CSTUNS75A-R
CSTUNS75B-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. filetage M Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

5.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1074Non fourni50M125028

7.21 €

1 Disponible 5 jours 1074Non fourni50M165028

6.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1089Non fourni50M126525

6.05 €

1 Disponible 5 jours 1089Non fourni50M166525

6.79 €

1 Disponible 5 jours 1097Non fourni60M127525

6.79 €

1 Disponible 5 jours 1097Non fourni60M167525

8.13 €

1 Disponible 5 jours 1074Avec une butée de rotation50M125028

7.06 €

1 Disponible 5 jours 1074Avec une butée de rotation50M165028

8.62 €

1 Disponible 5 jours 1089Avec une butée de rotation50M126525

8.42 €

7.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

1089Avec une butée de rotation50M166525

8.12 €

1 Disponible 5 jours 1097Avec une butée de rotation60M127525

8.12 €

4.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1097Avec une butée de rotation60M167525

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

our les clés dédiées, se reporter à la P.1084.

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère
Roulement de roue Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique