• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette Nylon tige filetée

Roulette Nylon tige filetée

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulette Nylon tige filetée
  • Roulette Nylon tige filetée
  • Roulette Nylon tige filetée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulette Nylon tige filetée:Affichage d'image associés
ArbreRoue
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)
JIS-SWCHGalvanisation au zincNylon (noir)

Spécifications

Référence pièce-M
CTBMR40-8
Corps principalRéférence pièceM
(normal)
HB1B2Vis de montage(r)ECharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeDNB
À visser sur pivotCTBMR408104642714381440067
60101269468175118800126
À visser sur pivot avec butéeCTBMS408104642714421440070
60101269468175518800129

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
CTBMR40-8
CTBMR40-10
CTBMR60-10
CTBMR60-12
CTBMS40-8
CTBMS40-10
CTBMS60-10
CTBMS60-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. filetage M Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge

2.24 €

Disponible Jour même

Stock

1046Non fourni40M84042Charge légère/moyenne

2.24 €

Disponible 3 jours 1046Non fourni40M104042Charge légère/moyenne

3.46 €

Disponible 3 jours 1069Non fourni80M106046Charge légère/moyenne

3.46 €

Disponible 3 jours 1069Non fourni80M126046Charge légère/moyenne

2.64 €

Disponible Jour même

Stock

1046Avec une butée de rotation40M84042Charge légère/moyenne

2.64 €

Disponible 3 jours 1046Avec une butée de rotation40M104042Charge légère/moyenne

3.86 €

Disponible Jour même

Stock

1069Avec une butée de rotation80M106046Charge légère/moyenne

3.86 €

Disponible 3 jours 1069Avec une butée de rotation80M126046Charge légère/moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Autres résines Plage de charge(daN) 35.01-80.00 Matériau de la roue Nylon (général)
Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Autres Roulement de roue Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique