Roulettes (roulettes de guidage, roulettes de meuble) / boulon fileté / Ø40 / 50 / 65 / 75 / CTEJN□

Roulettes (roulettes de guidage, roulettes de meuble) / boulon fileté / Ø40 / 50 / 65 / 75 / CTEJN□

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulette Nylon double roue tige filetée:Affichage d'image associés
ArbreRoue
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)
JIS-SWCHGalvanisation au zincElastomère (noir)

Spécifications

Référence pièce-M
CTEJNS50-10
Corps principalRéférence pièceMHB1B2(W)Vis de montage(r)ECharge admissible (N)Prix unitaire
TypeDNBNTNL*
À visser sur pivotCTEJN408104344122014512 (19)3915392
5081012584914211761445.517588
608126950.517980
75A12856419272182263201176
75B1625
À visser sur pivot avec butéeCTEJNS408104344122014512 (19)4215392
508101258491421176144917588
60812695517980
75A12856419272182270.5201176
75B1625
* Les dimensions entre ( ) s'appliquent à M10.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CTEJN40-8
CTEJN40-10
CTEJN50-8
CTEJN50-10
CTEJN50-12
CTEJN60-8
CTEJN60-12
CTEJN75A-12
CTEJN75B-16
CTEJNS40-8
CTEJNS40-10
CTEJNS50-8
CTEJNS50-10
CTEJNS50-12
CTEJNS60-8
CTEJNS60-12
CTEJNS75A-12
CTEJNS75B-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. filetage M Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Longueur vis de montage NL

5.56 €

1 Disponible 5 jours 104335.01 à 80.00Non fourni39.2M8404412

5.56 €

1 Disponible 5 jours 104335.01 à 80.00Non fourni39.2M10404419

7.41 €

1 Disponible 5 jours 105835.01 à 80.00Non fourni58.8M8504914

7.41 €

1 Disponible 5 jours 105835.01 à 80.00Non fourni58.8M10504914

7.41 €

1 Disponible 5 jours 105835.01 à 80.00Non fourni58.8M12504914

9.02 €

1 Disponible 5 jours 106980,01 à 140,00Non fourni98M8604914

9.02 €

1 Disponible 5 jours 106980,01 à 140,00Non fourni98M12604914

22.21 €

1 Disponible 5 jours 108580,01 à 140,00Non fourni117.6M12756422

22.70 €

1 Disponible 5 jours 108580,01 à 140,00Non fourni117.6M16756425

6.73 €

1 Disponible 5 jours 104335.01 à 80.00Avec une butée de rotation39.2M8404412

6.73 €

1 Disponible 5 jours 104335.01 à 80.00Avec une butée de rotation39.2M10404419

8.15 €

7.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

105835.01 à 80.00Avec une butée de rotation58.8M8504914

8.15 €

1 Disponible 5 jours 105835.01 à 80.00Avec une butée de rotation58.8M10504914

8.15 €

1 Disponible 5 jours 105835.01 à 80.00Avec une butée de rotation58.8M12504914

10.42 €

1 Disponible 5 jours 106980,01 à 140,00Avec une butée de rotation98M8604914

10.42 €

1 Disponible 5 jours 106980,01 à 140,00Avec une butée de rotation98M12604914

23.85 €

1 Disponible 5 jours 108580,01 à 140,00Avec une butée de rotation117.6M12756422

22.43 €

1 Disponible 5 jours 108580,01 à 140,00Avec une butée de rotation117.6M16756425

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Autres résines Matériau de la roue Elastomer Caractéristiques des roues Non fourni
Matériau du raccord Autres Catégorie de charge Charge légère/moyenne Roulement de roue Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique