Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
GYUL38 |
Référence pièce | d | H | W | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | D | 1 à 50 pièces. | |||||
GYUL | 25 | 4.7 | 14 | 12 | 80 | 7 | |
32 | 5.2 | 16 | 14 | 120 | 23 | ||
38 | 6.2 | 20 | 17 | 200 | 28 | ||
40 | 6.2 | 21 | 17 | 200 | 29 | ||
50 | 6.2 | 24 | 20 | 300 | 54 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GYUL25 |
GYUL32 |
GYUL38 |
GYUL40 |
GYUL50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Dim. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 12 | 4.7 | 14 | 25 | ||
0.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 32 | 14 | 5.2 | 16 | 32 | ||
0.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 38 | 17 | 6.2 | 20 | 38 | ||
0.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 17 | 6.2 | 21 | 40 | ||
1.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 20 | 6.2 | 24 | 50 |
Loading...
Type à roue | intégrée | Matériau de la roue | Caoutchouc | Roulement | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Type | Roues de rechange pour roulettes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Dim. D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles