Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau du corps | Bague de retenue | |
Rainure en V | Rainure en U | ||
RVAB | RVAU | MC Nylon | Acier à ressort |
Nylon MC électriquement conducteur |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
RVAB75 | - | M |
Forme de rainure | Référence pièce | Matériau de la roue | d | R | Profondeur de rainure | F | H | W | B | C | Roulement (x2) | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||
Type | D | Z1 | Z2 | M (nylon MC) | D (Nylon MC électriquement conducteur) | ||||||||||||
Rainure en V | RVAB | 75 | M (nylon MC) D (Nylon MC électriquement conducteur) | 10 | 2.5 | 59 | 55 | 5 | 36 | 32 | 16 | 29.3 | 6200ZZ | 3530 | 210 | ||
100 | 12 | 83 | 79 | 38 | 34 | 17 | 31 | 6201ZZ | 5099 | 360 | |||||||
130 | 20 | 4 | 109 | 104 | 8 | 50 | 42 | 21 | 41.2 | 6004ZZ | 8238 | 740 | |||||
150 | 128 | 123 | 52 | 44 | 22 | 43.2 | 6204ZZ | 9807 | 870 | ||||||||
Rainure en U | RVAU | 75 | M (nylon MC) D (Nylon MC électriquement conducteur) | 10 | 8 | 59 | - | - | 36 | 32 | 16 | 29.3 | 6200ZZ | 3530 | 210 | ||
100 | 12 | 8.5 | 83 | - | - | 38 | 34 | 17 | 31 | 6201ZZ | 5099 | 360 | |||||
130 | 20 | 10.5 | 109 | - | - | 50 | 42 | 21 | 41.2 | 6004ZZ | 8238 | 740 | |||||
150 | 11 | 128 | - | - | 52 | 44 | 22 | 43.2 | 6204ZZ | 9807 | 870 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RVAB75-D |
RVAB75-M |
RVAB100-D |
RVAB100-M |
RVAB130-D |
RVAB130-M |
RVAB150-D |
RVAB150-M |
RVAU75-D |
RVAU75-M |
RVAU100-D |
RVAU100-M |
RVAU130-D |
RVAU130-M |
RVAU150-D |
RVAU150-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Matériau | Méthode de finition | Type | Dimension d (mm) | Hauteur de montage (mm) | Dimension H (mm) | Pression de poussée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à rainure en U | Nylon MC électriquement conducteur | - | Poulie | 75 | - | - | - | |
40.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à rainure en U | MC Nylon | - | Poulie | 75 | - | - | - | |
122.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | EN 1.0330 Equiv. | Chrome trivalent | Systèmes de blocages au sol | - | - | 38 | - | |
56.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à rainure en U | Nylon MC électriquement conducteur | - | Poulie | 100 | - | - | - | |
255.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | EN 1.0330 Equiv. | Chrome trivalent | Systèmes de blocages au sol | - | - | 50 | - | |
94.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à rainure en U | Nylon MC électriquement conducteur | - | Poulie | 130 | - | - | - | |
330.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | EN 1.0330 Equiv. | Chrome trivalent | Systèmes de blocages au sol | - | - | 52 | - | |
121.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à rainure en U | Nylon MC électriquement conducteur | - | Poulie | 150 | - | - | - | |
105.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type compact | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Butées de sol | - | 90 | - | Polyacétal | |
40.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | EN 1.4301 Equiv. | - | Systèmes de blocages au sol | - | - | 36 | - | |
122.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type compact | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Butées de sol | - | 130 | - | Polyacétal | |
56.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | EN 1.4301 Equiv. | - | Systèmes de blocages au sol | - | - | 38 | - | |
255.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type compact | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Butées de sol | - | 160 | - | Polyacétal | |
94.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | EN 1.4301 Equiv. | - | Systèmes de blocages au sol | - | - | 50 | - | |
330.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type compact | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Butées de sol | - | 85 | - | Moyen | |
121.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type compact | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | Butées de sol | - | 85 | - | Polyacétal |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Matériau
Méthode de finition
Type
Dimension d(mm)
Hauteur de montage(mm)
Dimension H(mm)
Pression de poussée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles