Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
FLOCKZ75 |
Référence pièce | Hauteur de montage | Course | D | Dimensions de la plaque de montage | t | h | (U) | (J) | Force de poussée N | Masse (kg) | Prix unitaire | |||||||||||
Type | N° | Libéré | Bloqué (Plage d'ajustement) | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | ||||||||||||
min | max. | Y1(min.) | Y1 (max) | Y2 (min.) | Y3 (max.) | |||||||||||||||||
FLOCKZ | 65 | 85 | 90 | 75 | 80 | 90 | 95 | 60 | 105 | 135 | 67 | - | 103 | - | 10.5 | 2.3 | 5 | 93 | 53 | 200 | 0.7 | |
75 | 90 | 101 | 80 | 91 | 95 | 106 | 0.8 | |||||||||||||||
100 | 130 | 140 | 115 | 125 | 135 | 145 | 75 | 120 | 120 | 85 | 100 | 85 | 100 | 11 | 4 | 10 | 127 | 87 | 1.2 | |||
150 | 160 | 195 | 145 | 180 | 165 | 200 | 250 | 1.3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FLOCKZ65 |
FLOCKZ75 |
FLOCKZ100 |
FLOCKZ150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Pression de poussée | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 85-90 | 200 | 65 | |
41.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 90-101 | 200 | 75 | |
44.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 130-140 | 200 | 100 | |
54.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160-195 | 250 | 150 |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés | Matériau | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Méthode de finition | Peinture cuite au four |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Pression de poussée
No.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles