Vis réglage de pied - Type à embout arrondi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis réglage de pied - Type à embout arrondi:Affichage d'image associés
TypeMatériauDureté (pointe trempée par induction)Traitement de surface
L FixeL sélectionnable
FJKMR-EN 1.1191 équiv.50~56HRCGalvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce-L
FJKMR20
FJKMB24
FJKBA12
-
-
-
100
103
80
Référence pièceLdRBCapacité de charge (kN)Masse
(g)
Prix unitaire
TypeM (xP)
FJKMR16 (x1.5)100147101344.0150
20 (x1.5)1891668.6250
24 (x1.5)1032010131898.8300

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJKMR16-100
FJKMR20-100
FJKMR24-103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale L
(mm)

5.62 €

1 Disponible 5 jours 16100

6.82 €

1 Disponible 5 jours 20100

8.37 €

1 Disponible 5 jours 24103

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Fine

Exemple d'utilisation

Vis réglage de pied - Type à embout arrondi:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à vis Fin Steigung P(mm) 1.5 Caractéristiques Embout sphérique hexagonal chanfreiné
Matériau EN 1.1191 Equiv. Méthode de finition Chrome trivalent Type Boulons de nivellement

Produits complémentaires

Assistance technique