Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté (Pointe trempée par induction) | Traitement de surface | |
L Fixe | L sélectionnable | |||
FJKMB | - | EN 1.1191 équiv. | 50~56HRC | Galvanisation au zinc |
Référence pièce | - | L |
FJKMR20 FJKMB24 FJKBA12 | - - - | 100 103 80 |
Référence pièce | L | d | R | ℓ | B | Capacité de charge (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | M (xP) | ||||||||
FJKMB | 16 (x1.5) | 100 | 14 | 7 | 10 | 21 | 44.0 | 150 | |
20 (x1.5) | 18 | 9 | 24 | 68.6 | 250 | ||||
24 (x1.5) | 103 | 20 | 10 | 13 | 27 | 98.8 | 300 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJKMB16-100 |
FJKMB20-100 |
FJKMB24-103 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 100 | |
8.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 100 | |
10.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 24 | 103 |
Loading...
Type à vis | Fin | Steigung P(mm) | 1.5 | Caractéristiques | Vis d'assemblage à tête à embout sphérique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.1191 Equiv. | Méthode de finition | Chrome trivalent | Type | Boulons de nivellement |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles