Vis réglage de pied - Type à embout arrondi - Tête H et contre Ecrou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis réglage de pied - Type à embout arrondi - Tête H et contre Ecrou:Affichage d'image associés
Normal
TypeMatériauDureté
(Pointe trempée par induction)
Traitement de surface
L FixeL sélectionnable
-FJKBAEN 1.1191 équiv.50~56HRCGalvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce-L
FJKMR20
FJKMB24
FJKBA12
-
-
-
100
103
80
Référence pièceLdSRB1B2EFTCapacité de charge (kN)Masse (g)Prix unitaire
TypeM (xP)
FJKBA12 (x1.75)80 1009101818.7619.87.1100 
16 (x2.0)100 12013122123.7212.59.8200 
20 (x2.5)16172429.415.621.0300 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJKBA12-80
FJKBA12-100
FJKBA16-100
FJKBA16-120
FJKBA20-100
FJKBA20-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale L
(mm)

11.21 €

1 Disponible 5 jours 1280

11.21 €

1 Disponible 5 jours 12100

11.97 €

1 Disponible 5 jours 16100

11.97 €

1 Disponible 5 jours 16120

14.11 €

1 Disponible 5 jours 20100

14.11 €

1 Disponible 5 jours 20120

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Vis réglage de pied - Type à embout arrondi - Tête H et contre Ecrou:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à vis Normal Caractéristiques Vis d'assemblage à tête à embout SR Matériau EN 1.1191 Equiv.
Méthode de finition Chrome trivalent Type Boulons de nivellement

Produits complémentaires

Assistance technique