Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface |
Alliage de zinc | Placage au chrome |
Référence pièce |
USANK100 |
Référence pièce | L1 | W | H | B | S | M (normal) | Masse de référence (g) | Prix unitaire | |
Type | L | ||||||||
USANK (en U) | 68 | 76 | 12 | 30 | 8 | 8 | M5 | 55 | |
100 | 108 | 14 | 30 | 8 | 8 | M5 | 80 | ||
110 | 120 | 16 | 40 | 10 | 8 | M6 | 130 | ||
120 | 130 | 16 | 40 | 10 | 8 | M6 | 145 | ||
188 | 200 | 18 | 50 | 12 | 10 | M8 | 250 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
USANK68 |
USANK100 |
USANK110 |
USANK120 |
USANK188 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 68 | 30 | 12 | |
5.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 30 | 14 | |
7.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 110 | 40 | 16 | |
7.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 40 | 16 | |
18.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 188 | 50 | 18 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Barre carrée en U |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage de zinc | Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de finition | Placage au chrome |
Méthode de montage | Taraudée | Forme de la section transversale de la poignée | Barre carrée |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Hauteur totale(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles