Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
UWASN | EN 1.0038 Équiv. | Placage au chrome |
UWASNB | EN 1.0038 Équiv. | Oxydé noir |
UWANSS | EN 1.4301 équiv. | Surface endurcie |
Référence pièce |
UWASN110 UWANSG200 USAST125 |
Référence pièce | L1 | L2 | Prix unitaire | |||
Type | L | UWASN | UWASNB | UWANSS | ||
UWASN UWASNB UWANSS | 110 | 130 | 80 | |||
120 | 140 | 90 | ||||
125 | 145 | 95 | ||||
160 | 180 | 130 | ||||
200 | 220 | 170 | ||||
250 | 270 | 220 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UWANSS110 |
UWANSS120 |
UWANSS125 |
UWANSS160 |
UWANSS200 |
UWANSS250 |
UWASN110 |
UWASN120 |
UWASN125 |
UWASN160 |
UWASN200 |
UWASN250 |
UWASNB110 |
UWASNB120 |
UWASNB125 |
UWASNB160 |
UWASNB200 |
UWASNB250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
23.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
22.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
23.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
24.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
28.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
21.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
23.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
22.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
25.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
26.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
30.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
20.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir | |
21.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir | |
21.28 € 7.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir | |
22.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir | |
23.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir | |
28.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Revêtement oxydé noir |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Poignées de tirage à barre ronde |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur totale(mm) | 41 | Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Montage extérieur |
Épaisseur de la poignée D(mm) | 10 | Forme de la section transversale de la poignée | Barres rondes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles