Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | Matériau |
Poignée du tube | EN AW-6063 équiv. |
Coude | Polycarbonate |
Référence pièce | - | L |
UWAPN UWAPFC | - | 150 185 |
Référence pièce | L | Vis applicable | Prix unitaire |
Type | |||
UWAPNC (L fixe) | 100 | Vis d'assemblage à tête à six pans creux M6 | |
150 | |||
200 | |||
250 | |||
300 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Vis applicable | Prix unitaire |
Type | |||
UWAPFC (L configurable) | 100~150 | Vis d'assemblage à tête à six pans creux M6 | |
151~200 | |||
201~250 | |||
251~300 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UWAPFC-[100-300/1] |
UWAPNC100 |
UWAPNC150 |
UWAPNC200 |
UWAPNC250 |
UWAPNC300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type en U | Pas de montage L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | [Déformation] Poignées de tirage déportées | 100 ~ 300 | ||
24.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Droit] Poignées de tirage de tube en aluminium | 100 | |
24.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Droit] Poignées de tirage de tube en aluminium | 150 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Droit] Poignées de tirage de tube en aluminium | 200 | |
26.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Droit] Poignées de tirage de tube en aluminium | 250 | |
27.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Droit] Poignées de tirage de tube en aluminium | 300 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Matériau | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur totale(mm) | 47 | Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de finition | Anodisé clair |
Méthode de montage | Montage extérieur | Épaisseur de la poignée D(mm) | 16 |
Configurer
Propriétés de base
Type en U
Pas de montage L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles