Poignées avec trous de passage tubulaires en aluminium (petit diamètre) - Déporté

Poignées avec trous de passage tubulaires en aluminium (petit diamètre) - Déporté

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées avec trous de passage tubulaires en aluminium (petit diamètre) - Déporté
  • Poignées avec trous de passage tubulaires en aluminium (petit diamètre) - Déporté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées avec trous de passage tubulaires en aluminium (petit diamètre) - Déporté:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériau
Poignée à tubeEN AW-6063 équiv.
CoudePolycarbonate

Spécifications

Référence pièce-L
UHFAP
UHFAPFC

-
150
225
"-" n'est pas nécessaire pour le type à dimension L fixe.
■L fixe
Référence pièceLVis applicablePrix unitaire
Type
UHFAPC
(L fixe)
100Vis d'assemblage à tête à six pans creux
M6
 
150 
200 
250 
300 

■L configurable
Référence pièceL
Incrément de 1mm
Vis applicablePrix unitaire
Type
UHFAPFC
(L configurable)
100~150Vis d'assemblage à tête à six pans creux
M6
 
151~200 
201~250 
251~300 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UHFAPC100
UHFAPC150
UHFAPC200
UHFAPC250
UHFAPC300
UHFAPFC-[100-300/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)

24.21 €

1 Disponible 5 jours 10100

24.21 €

1 Disponible 5 jours 10150

25.67 €

1 Disponible 5 jours 10200

26.91 €

1 Disponible 5 jours 10250

28.12 €

1 Disponible 5 jours 10300

-

1 7 jours 10100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de tirage déportées
Matériau Alliage d'aluminium Hauteur totale(mm) 47 Fonction supplémentaire Non fourni
Méthode de finition Anodisé clair Méthode de montage Montage extérieur Épaisseur de la poignée D(mm) 16

Produits complémentaires

Assistance technique