Poignées avec trous de passage en Résine avec Cache

Poignées avec trous de passage en Résine avec Cache

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées avec trous de passage en Résine avec Cache:Affichage d'image associés
Matériau
Nylon 6 renforcé à la fibre de verre

Spécifications

Référence pièce
UPCFAN90
HHKP100
UPCDG132
Référence pièceL1Charge admissible
(N)
Masse
(g)
Prix unitaire
TypeL
UPCDG9013350030 
94136.533 
11716036 
13217539 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UPCDG90
UPCDG94
UPCDG117
UPCDG132
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas de montage L
(mm)

5.87 €

1 Disponible 5 jours 90

6.12 €

1 Disponible 5 jours 94

6.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

117

7.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

132

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de tirage avec capuchons
Matériau Nylon renforcé à la fibre de verre Hauteur totale(mm) 45 Fonction supplémentaire Avec rondelle/avec plaque/avec capuchon
Charge admissible(N) 500 Méthode de finition Non fourni Méthode de montage Montage extérieur
Épaisseur de la poignée D(mm) 24

Produits complémentaires

Assistance technique