Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | |
Poignée | Nylon renforcé à la fibre de verre (noir mat) | - |
Filetage | EN 1.0038 Équiv. (Insert) | Galvanisation au zinc |
Référence pièce | - | M | - | L |
TSPM50 | - | 4 | - | 10 |
Référence pièce | M | Sélection L | d | Masse de référence (g) | Prix unitaire | |
Type | D | |||||
Type fileté TSPM | 50 | 4 | 10 15 20 | 11 | 30 | |
5 | 32 | |||||
6 | 34 | |||||
80 | 6 | 15 20 25 | 16 | 53 | ||
8 | 65 | |||||
10 | 69 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur de la poignée D (mm) | Filetage nominal M | Longueur de filetage L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 4 | 10 | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 4 | 15 | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 4 | 20 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 5 | 10 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 5 | 15 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 5 | 20 | |
8.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 6 | 10 | |
8.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 6 | 15 | |
8.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 6 | 20 | |
10.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 6 | 15 | |
10.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | 6 | 20 | |
10.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | 6 | 25 | |
10.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 8 | 15 | |
10.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 8 | 20 | |
10.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | 8 | 25 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | 10 | 15 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | 10 | 20 | |
11.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 10 | 25 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En T | Matériau | Nylon renforcé à la fibre de verre |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur totale(mm) | 43 | Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de finition | Non fourni |
Méthode de montage | Fileté | Épaisseur de la poignée D(mm) | 20 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur de la poignée D(mm)
Filetage nominal M
Longueur de filetage L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles