Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nb de trous |
HHPSN6 HHPSNT8 HHPNT5 | - | 3 |
Référence pièce | *Charge admissible | Masse g | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | Anodisé clair | Anodisé noir | |||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||||||
Type | N° | kg | N | Trou | Contre-alésage | 1 à 8 pièce(s). | 9~50 | 1 à 8 pièce(s). | 9~50 | ||||||||||
HHPSN HHPBSN (Anodisé noir) | 5 | 10 | 98 | 22 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 3.5 | 5 | 5 | ||||
6 | 30 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
8 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | ||||||||||||
8-45 | 15 | 147 | 70 | 80 | 10 | 43 | 16.5 | 47 | 4.5 | ||||||||||
HHPSF (Pour extrusions de tailles inégales) | 6-5 | 10 | 98 | 33 | 47 | 44.75 | 8.5 | 30 | 10.75 | 26.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | ||
6.5 | 13 | ||||||||||||||||||
8-5 | 10 | 98 | 43 | 63 | 54.25 | 13 | 37 | 15.25 | 31.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | |||
6.5 | 13 | ||||||||||||||||||
845-5 | 10 | 98 | 43 | 63 | 55.5 | 13 | 37 | 14 | 34 | 5.5 | 11 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | |||
6.5 | 13 | ||||||||||||||||||
8-6 | 15 | 147 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 12.5 | 37 | 6.5 | 13 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | |||
845-6 | 15 | 147 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 11.5 | 39 | 6.5 | 13 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur (mm) | Charge admissible (N) | Traitement de surface du corps principal | Largeur (W) (mm) | Jeu de vis, écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé noir | 36 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
8.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé noir | 36 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé noir | 36 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
7.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé noir | 48 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
9.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé noir | 48 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
10.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé noir | 48 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
7.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé noir | 62 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
8.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 147 | [Anodisé clair] Anodisé noir | 80 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
11.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 147 | [Anodisé clair] Anodisé noir | 80 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
12.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 147 | [Anodisé clair] Anodisé noir | 80 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
10.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé noir | 62 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
11.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé noir | 62 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 44.75 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
9.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 44.75 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
10.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 44.75 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 54.25 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
10.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 54.25 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 54.25 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 147 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 62 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
8.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 147 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 62 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 147 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 62 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
8.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 55.5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
10.43 € 3.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 55.5 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 55.5 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 147 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 62 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
9.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 147 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 62 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
10.27 € 4.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 147 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 62 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
4.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 36 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
6.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 36 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
7.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 36 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 48 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
7.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 48 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
8.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 48 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 62 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
6.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 147 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 80 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
9.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 147 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 80 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
10.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 147 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 80 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
8.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 62 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 98 | [Anodisé clair] Anodisé clair | 62 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) |
Loading...
Type du corps principal | Standard | Type à charnière plate | Type à plaque carrée | Matériau du corps principal | EN AW-6063 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Montage par vis | Type à trou de vis de montage | Chanfrein |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur(mm)
Traitement de surface du corps principal
Largeur (W)(mm)
Jeu de vis, écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles