• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnières en aluminium - Vis d'assemblage à tête extra basse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières en aluminium - Vis d'assemblage à tête extra basse:Affichage d'image associés
Matériau:
EN AW-6063 équiv.
Manchon : Polyacétal
Traitement de surface: anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-Nb
de trous
HHPSN6
HHPSNT8
HHPNT5


-


3
Référence pièce*Charge admissibleMasse
g
LWKPJSd Trou traversantD Contre-alésageEPrix unitaireRemise sur volume
TypekgN1 à 8 pièce(s).9~50
HHPSNT5109822473611257.5215.5105  
634488.5308326.5115.5  
849636213371042  
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HHPSNT5
HHPSNT5-SET
HHPSNT6
HHPSNT6-SET
HHPSNT8
HHPSNT8-SET
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur
(mm)
Charge admissible
(N)
Largeur (W)
(mm)
Jeu de vis, écrou

3.80 €

Disponible Jour même

Stock

10479836Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

10.92 €

Disponible Jour même

Stock

10479836SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

4.40 €

Disponible Jour même

Stock

10479848Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

12.16 €

Disponible Jour même

Stock

10479848SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

4.80 €

Disponible Jour même

Stock

10639862Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

12.76 €

Disponible 3 jours 10639862SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Charnières en aluminium - Vis d'assemblage à tête extra basse:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Charnières en aluminium - Vis d'assemblage à tête extra basse:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Type à plaque carrée Matériau du corps principal EN AW-6063 Equiv.
Traitement de surface du corps principal Anodisé clair Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de montage Montage par vis
Type à trou de vis de montage Contre-alésée

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique