• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnières en aluminium - Type court

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières en aluminium - Type court:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv., Bague : Polyacétal
Traitement de surface : Anodisation

Spécifications

Référence pièce
HHPSNC5
HHPBSNL8-45
HHPSDT6
Référence pièce*Charge admissibleMasse gWJSTERAnodisé clairAnodisé noir
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypekgN1 à 8 pièce(s).9~1001 à 8 pièce(s).9~100
HHPSNC
HHPBSNC
(Anodisé noir)
5109819367.5213.555    
624488325.55.5    
827621042    
8-4515147368016.5474.5    
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HHPBSNC5
HHPBSNC5-SET
HHPBSNC5-SST
HHPBSNC6
HHPBSNC6-SET
HHPBSNC6-SST
HHPBSNC8
HHPBSNC8-45
HHPBSNC8-45-SET
HHPBSNC8-45-SST
HHPBSNC8-SET
HHPBSNC8-SST
HHPSNC5
HHPSNC5-SET
HHPSNC5-SST
HHPSNC6
HHPSNC6-SET
HHPSNC6-SST
HHPSNC8
HHPSNC8-45
HHPSNC8-45-SET
HHPSNC8-45-SST
HHPSNC8-SET
HHPSNC8-SST
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCharge admissible
(N)
Traitement de surface du corps principal Largeur (W)
(mm)
Jeu de vis, écrou

4.95 €

Disponible Jour même

Stock

1098[Anodisé clair] Anodisé noir36Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

6.75 €

Disponible Jour même

Stock

1098[Anodisé clair] Anodisé noir36SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

7.30 €

Disponible 3 jours 1098[Anodisé clair] Anodisé noir36SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

5.60 €

Disponible Jour même

Stock

1098[Anodisé clair] Anodisé noir48Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

7.52 €

Disponible 3 jours 1098[Anodisé clair] Anodisé noir48SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

8.50 €

Disponible 3 jours 1098[Anodisé clair] Anodisé noir48SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

6.10 €

Disponible Jour même

Stock

1098[Anodisé clair] Anodisé noir62Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

6.60 €

Disponible Jour même

Stock

10147[Anodisé clair] Anodisé noir80Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

8.84 €

Disponible 3 jours 10147[Anodisé clair] Anodisé noir80SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

9.80 €

Disponible 3 jours 10147[Anodisé clair] Anodisé noir80SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

8.34 €

Disponible 3 jours 1098[Anodisé clair] Anodisé noir62SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

9.30 €

Disponible 3 jours 1098[Anodisé clair] Anodisé noir62SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

3.55 €

Disponible Jour même

Stock

1098[Anodisé clair] Anodisé clair36Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

5.35 €

Disponible Jour même

Stock

1098[Anodisé clair] Anodisé clair36SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

5.90 €

Disponible Jour même

Stock

1098[Anodisé clair] Anodisé clair36SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

4.15 €

Disponible Jour même

Stock

1098[Anodisé clair] Anodisé clair48Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

6.07 €

Disponible 3 jours 1098[Anodisé clair] Anodisé clair48SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

7.05 €

Disponible 3 jours 1098[Anodisé clair] Anodisé clair48SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

4.45 €

Disponible Jour même

Stock

1098[Anodisé clair] Anodisé clair62Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

5.05 €

Disponible Jour même

Stock

10147[Anodisé clair] Anodisé clair80Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

7.29 €

Disponible 3 jours 10147[Anodisé clair] Anodisé clair80SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

8.25 €

Disponible 3 jours 10147[Anodisé clair] Anodisé clair80SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

6.69 €

Disponible 3 jours 1098[Anodisé clair] Anodisé clair62SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

7.65 €

Disponible 3 jours 1098[Anodisé clair] Anodisé clair62SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Type à plaque carrée Longueur(mm) 26
Matériau du corps principal EN AW-6063 Equiv. Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de montage Montage par vis
Type à trou de vis de montage Chanfrein

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique