Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HHPSNC5 HHPBSNL8-45 HHPSDT6 |
Référence pièce | *Charge admissible | Masse g | L | W | K | P | J | S | N | E | A | R | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | N° | kg | N | Trou | Chanfrein | 1 à 8 pièce(s). | 9~50 | ||||||||||
HHPSDT | 5 | 10 | 98 | 23 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 5 | 5.5 | 5 | ||
6 | 35 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | ||||||
8 | 51 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | 9.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHPSDT5 |
HHPSDT5-SET |
HHPSDT5-SST |
HHPSDT6 |
HHPSDT6-SET |
HHPSDT6-SST |
HHPSDT8 |
HHPSDT8-SET |
HHPSDT8-SST |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur (mm) | Largeur (W) (mm) | Jeu de vis, écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 36 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
7.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 36 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
7.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 47 | 36 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 48 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
7.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 47 | 48 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 47 | 48 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 62 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
8.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | 62 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 62 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) |
Loading...
Type du corps principal | Standard | Type à charnière plate | Type à plaque carrée | Charge admissible(N) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN AW-6063 Equiv. | Traitement de surface du corps principal | Anodisé clair | Fonction supplémentaire | Non fourni |
Méthode de montage | Montage par vis | Type à trou de vis de montage | Chanfrein |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur(mm)
Largeur (W)(mm)
Jeu de vis, écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles