Charnières plates / lamage conique / démontable / douille POM, butée angulaire / 120°, 135°, 150° / aluminium extrudé / MISUMI

Charnières plates / lamage conique / démontable / douille POM, butée angulaire / 120°, 135°, 150° / aluminium extrudé / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Charnières plates / lamage conique / démontable / douille POM, butée angulaire / 120°, 135°, 150° / aluminium extrudé / MISUMI
  • Charnières plates / lamage conique / démontable / douille POM, butée angulaire / 120°, 135°, 150° / aluminium extrudé / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières d'arrêt:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv., Bague : Polyacétal
Traitement de surface: anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-Angle
HHPSNH6-120
Référence pièceA (Angle)*Charge admissibleMasse gLWKPJSVZPrix unitaireRemise sur volume
1 à 8 pièce(s).9~50
TypekgN
HHPSNH612010983747488.530832176.8  
135365.4  
150354.2  
8120109858636213371042217.3  
135565.8  
150554.5  
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHPSNH6-120
HHPSNH6-120-SET
HHPSNH6-120-SST
HHPSNH6-135
HHPSNH6-135-SET
HHPSNH6-135-SST
HHPSNH6-150
HHPSNH6-150-SET
HHPSNH6-150-SST
HHPSNH8-120
HHPSNH8-120-SET
HHPSNH8-120-SST
HHPSNH8-135
HHPSNH8-135-SET
HHPSNH8-135-SST
HHPSNH8-150
HHPSNH8-150-SET
HHPSNH8-150-SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(mm)
Largeur (W)
(mm)
Jeu de vis, écrou Angle de butée A
(deg)

5.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

104748Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)120

8.34 €

1 Disponible 5 jours 104748SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)120

9.54 €

1 Disponible 5 jours 104748SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)120

5.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

104748Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)135

8.34 €

1 Disponible 5 jours 104748SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)135

9.54 €

1 Disponible 5 jours 104748SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)135

5.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

104748Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)150

8.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

104748SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)150

9.54 €

1 Disponible 5 jours 104748SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)150

6.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

106362Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)120

9.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

106362SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)120

10.64 €

1 Disponible 5 jours 106362SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)120

6.73 €

1 Disponible 5 jours 106362Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)135

9.47 €

1 Disponible 5 jours 106362SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)135

10.64 €

1 Disponible 5 jours 106362SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)135

6.73 €

1 Disponible 5 jours 106362Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)150

9.47 €

1 Disponible 5 jours 106362SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)150

10.64 €

1 Disponible 5 jours 106362SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)150

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Charnières d'arrêt:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Type à plaque carrée Charge admissible(N) 98
Matériau du corps principal EN AW-6063 Equiv. Traitement de surface du corps principal Anodisé clair Fonction supplémentaire Charnières d'arrêt
Méthode de montage Montage par vis Type à trou de vis de montage Chanfrein

Produits complémentaires

Assistance technique