Charnières / réductions cylindriques / POM / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières en plastique:Affichage d'image associés
Matériau : Plaque de charnière : Nylon 6, Arbre : EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-Couleur
HHPSJ6
HHPSJC8
HHPMGS5
-

B

Référence pièceCouleur*Charge admissibleMasse gLWKPJSDdTERhPrix unitaireRemise sur volume
TypekgN1 à 9 pièce(s)10~50
HHPSJ6B (noir)
W (blanc)
10962148479308329.55.566.512.63.8  
81514735596211371042116.67.5814.54.4  
84544708013.54316.547  
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées. La couleur par défaut est noir, sauf spécification contraire.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHPSJ6-B
HHPSJ6-B-SET
HHPSJ6-B-SST
HHPSJ6-W
HHPSJ6-W-SET
HHPSJ6-W-SST
HHPSJ8-B
HHPSJ8-B-SET
HHPSJ8-B-SST
HHPSJ8-W
HHPSJ8-W-SET
HHPSJ8-W-SST
HHPSJ845-B
HHPSJ845-B-SET
HHPSJ845-B-SST
HHPSJ845-W
HHPSJ845-W-SET
HHPSJ845-W-SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(mm)
Charge admissible
(N)
Largeur (W)
(mm)
Jeu de vis, écrou Couleur

6.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10489647Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)B (noir)

9.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10489647SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)B (noir)

9.83 €

1 Disponible 5 jours 10489647SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)B (noir)

6.55 €

1 Disponible 5 jours 10489647Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)W (blanc)

9.42 €

1 Disponible 5 jours 10489647SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)W (blanc)

9.83 €

1 Disponible 5 jours 10489647SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)W (blanc)

7.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

105914762Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)B (noir)

10.94 €

1 Disponible 5 jours 105914762SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)B (noir)

11.38 €

1 Disponible 5 jours 105914762SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)B (noir)

7.81 €

1 Disponible 5 jours 105914762Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)W (blanc)

10.94 €

1 Disponible 5 jours 105914762SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)W (blanc)

11.38 €

1 Disponible 5 jours 105914762SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)W (blanc)

7.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

107014780Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)B (noir)

10.94 €

1 Disponible 5 jours 107014780SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)B (noir)

11.38 €

1 Disponible 5 jours 107014780SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)B (noir)

7.81 €

1 Disponible 5 jours 107014780Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)W (blanc)

10.94 €

1 Disponible 5 jours 107014780SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)W (blanc)

11.38 €

1 Disponible 5 jours 107014780SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)W (blanc)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Type à plaque carrée Matériau du corps principal Nylon 6
Traitement de surface du corps principal Non fourni Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de montage Montage par vis
Type à trou de vis de montage Contre-alésée

Produits complémentaires

Assistance technique