Charnières plates pour profilés de construction / réductions coniques / Tenon à rainure / Nylon / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières en plastique - Compact:Affichage d'image associés
Matériau : Plaque de charnière : Nylon 6, Arbre : EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-Couleur
HHPSJ6
HHPSJC8
HHPMGS5
-

B

Référence pièce*Charge admissibleMasse
(g)
WJSERPrix unitaireRemise sur volume
TypekgN1 à 9 pièce(s)10~100
HHPSJC5109812.5367.521105  
6109815.848832115.5  
8109826.2621042115.5  
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHPSJC5
HHPSJC5-SET
HHPSJC5-SST
HHPSJC6
HHPSJC6-SET
HHPSJC6-SST
HHPSJC8
HHPSJC8-SET
HHPSJC8-SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur (W)
(mm)
Jeu de vis, écrou

6.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

36Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

7.88 €

2.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

36SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

8.14 €

1 Disponible 5 jours 36SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

7.06 €

1 Disponible 5 jours 48Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

8.82 €

1 Disponible 5 jours 48SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

9.06 €

1 Disponible 5 jours 48SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

7.56 €

2.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

62Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)

9.45 €

1 Disponible 5 jours 62SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

9.70 €

1 Disponible 5 jours 62SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Type à plaque carrée Longueur(mm) 32
Charge admissible(N) 98 Matériau du corps principal Nylon 6 Traitement de surface du corps principal Non fourni
Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de montage Montage par vis Type à trou de vis de montage Chanfrein

Produits complémentaires

Assistance technique