Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HHPNR5 HHPNLK-B6 HHPNDRK8-5 HNZL100 |
Référence pièce | *Charge admissible | Masse (g) | L | W | K | P | J | S | N | E | R | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | N° | kg | N | Trou | Chanfrein | 1 à 8 pièce(s). | 9~50 | |||||||||
HHPNL (Pour une utilisation à gauche) HHPNR (Pour une utilisation à droite) | 5 | 10 | 98 | 22 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 5 | 5 | ||
6 | 33 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | ||||||
8 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHPNL5 |
HHPNL5-SET |
HHPNL5-SST |
HHPNL6 |
HHPNL6-SET |
HHPNL6-SST |
HHPNL8 |
HHPNL8-SET |
HHPNL8-SST |
HHPNR5 |
HHPNR5-SET |
HHPNR5-SST |
HHPNR6 |
HHPNR6-SET |
HHPNR6-SST |
HHPNR8 |
HHPNR8-SET |
HHPNR8-SST |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur (mm) | Largeur (W) (mm) | Inversé | Jeu de vis, écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | 36 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | ||
7.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | 36 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | ||
8.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | 36 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | ||
6.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 48 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | ||
8.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | 48 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | ||
9.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | 48 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | ||
7.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 62 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | ||
9.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 63 | 62 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | ||
11.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 63 | 62 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | ||
5.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | 36 | Pour utilisation à droite | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | ||
7.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | 36 | Pour utilisation à droite | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | ||
8.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | 36 | Pour utilisation à droite | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | ||
6.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 48 | Pour utilisation à droite | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | ||
8.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | 48 | Pour utilisation à droite | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | ||
9.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | 48 | Pour utilisation à droite | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | ||
7.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 63 | 62 | Pour utilisation à droite | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | ||
9.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 63 | 62 | Pour utilisation à droite | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | ||
11.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 63 | 62 | Pour utilisation à droite | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) |
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Standard | Charge admissible(N) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN AW-6063 Equiv. | Traitement de surface du corps principal | Anodisé clair | Fonction supplémentaire | Non fourni |
Méthode de montage | Montage par vis | Type à trou de vis de montage | Chanfrein |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur(mm)
Largeur (W)(mm)
Inversé
Jeu de vis, écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles