Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Plaque à charnière | Manchon | |||
Charnières amovibles | Charnières amovibles pour extrusions de tailles inégales | Matériau | Traitement de surface | Matériau | |
Pour utilisation à gauche | HHPNLK | HHPNDLK | EN AC-46100 équiv. | Grenaillage | Polyacétal |
HHPNLK-B | - | Peinture cuite au four (noir) | |||
HHPNLK-S | - | Peinture au four (métal argenté) | |||
Pour utilisation à droite | HHPNRK | HHPNDRK | EN AC-46100 équiv. | Grenaillage | Polyacétal |
HHPNRK-B | - | Peinture cuite au four (noir) | |||
HHPNRK-S | - | Peinture au four (métal argenté) |
Référence pièce |
HHPNR5 HHPNLK-B6 HHPNDRK8-5 HNZL100 |
Référence pièce | *Charge admissible | Masse (g) | W | J | S | d | D | h | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | N° | kg | N | 1 à 19 pc(s). | 20~50 | ||||||||
Charnières amovibles HHPNLK HHPNLK-B HHPNLK-S | HHPNRK HHPNRK-B HHPNRK-S | 5-25 | 10 | 98 | 86 | 41 | 7.5 | 26 | 5.5 | 9.5 | 4.1 | ||
6 | 103 | 55 | 12 | 31 | 6.5 | 11 | 4.4 | ||||||
8 | 15 | 147 | 120 | 73 | 16 | 41 | |||||||
8-45 | 130 | 83 | 18.5 | 46 |
Référence pièce | *Charge admissible | Masse (g) | W | J1 | F1 | d | D | h | J2 | F2 | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | N° | kg | N | 1 à 19 pc(s). | 20~50 | ||||||||||
Charnières amovibles pour extrusions de tailles inégales HHPNDLK | HHPNDRK | 6-5 | 10 | 98 | 95 | 48 | 12 | 15.5 | 5.5 | 9.5 | 4.1 | 7.5 | 13 | ||
8-5 | 15 | 147 | 103 | 57 | 16 | 20.5 | 7.5 | 13 | |||||||
845-5 | 108 | 62 | 18.5 | 23 | 7.5 | 13 | |||||||||
8-6 | 111 | 64 | 16 | 20.5 | 6.5 | 11 | 4.4 | 12 | 15.5 | ||||||
845-6 | 116 | 69 | 18.5 | 23 | 12 | 15.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (N) | Traitement de surface du corps principal | Largeur (W) (mm) | Inversé | Jeu de vis, écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Grenaillage | 48 | Pour utilisation à gauche | - | |
8.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Grenaillage | 48 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
8.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Grenaillage | 48 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 57 | Pour utilisation à gauche | - | |
8.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 57 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 57 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 64 | Pour utilisation à gauche | - | |
9.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 64 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 64 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 62 | Pour utilisation à gauche | - | |
9.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 62 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 62 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 69 | Pour utilisation à gauche | - | |
9.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 69 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 69 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Grenaillage | 48 | Pour utilisation à droite | - | |
8.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Grenaillage | 48 | Pour utilisation à droite | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
8.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Grenaillage | 48 | Pour utilisation à droite | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 57 | Pour utilisation à droite | - | |
8.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 57 | Pour utilisation à droite | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 57 | Pour utilisation à droite | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 64 | Pour utilisation à droite | - | |
9.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 64 | Pour utilisation à droite | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 64 | Pour utilisation à droite | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 62 | Pour utilisation à droite | - | |
9.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 62 | Pour utilisation à droite | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 62 | Pour utilisation à droite | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 69 | Pour utilisation à droite | - | |
9.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 69 | Pour utilisation à droite | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 69 | Pour utilisation à droite | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
4.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Grenaillage | 41 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
7.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Grenaillage | 41 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Grenaillage | 41 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Grenaillage | 55 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
8.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Grenaillage | 55 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
8.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Grenaillage | 55 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 73 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
6.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 83 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
9.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 83 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
10.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 83 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
9.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 73 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | Grenaillage | 73 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
4.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | [Revêtement] Finition au four (noir) | 41 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
7.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | [Revêtement] Finition au four (noir) | 41 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | [Revêtement] Finition au four (noir) | 41 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | [Revêtement] Finition au four (noir) | 55 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
8.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | [Revêtement] Finition au four (noir) | 55 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
8.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | [Revêtement] Finition au four (noir) | 55 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 147 | [Revêtement] Finition au four (noir) | 73 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
6.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 147 | [Revêtement] Finition au four (noir) | 83 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
9.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | [Revêtement] Finition au four (noir) | 83 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
10.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | [Revêtement] Finition au four (noir) | 83 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
9.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | [Revêtement] Finition au four (noir) | 73 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 147 | [Revêtement] Finition au four (noir) | 73 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
4.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | [Revêtement] Finition au four (métal argenté) | 41 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
7.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | [Revêtement] Finition au four (métal argenté) | 41 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | [Revêtement] Finition au four (métal argenté) | 41 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | [Revêtement] Finition au four (métal argenté) | 55 | Pour utilisation à gauche | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | |
8.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | [Revêtement] Finition au four (métal argenté) | 55 | Pour utilisation à gauche | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
8.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | [Revêtement] Finition au four (métal argenté) | 55 | Pour utilisation à gauche | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) |
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Standard | Longueur(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN AC-46100 Equiv. | Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Montage par vis |
Type à trou de vis de montage | Contre-alésée |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface du corps principal
Largeur (W)(mm)
Inversé
Jeu de vis, écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles