Charnières amovibles / non percées / à souder / roulées / acier / chromatées (III) / MISUMI

Charnières amovibles / non percées / à souder / roulées / acier / chromatées (III) / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières amovibles soudées:Affichage d'image associés
Matériau :
Corps principal : EN 1.0330 Équiv.
Arbre : Free-cutting Steel
Traitement de surface : chrome trivalent

Spécifications

Référence pièce
HHSML50
HHSMYR75
Référence pièceWT(R)* Charge admissible (kg)Poids (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeL1 à 19 pc(s).20~50
HHSML (Pour une utilisation à gauche)
HHSMR (pour utilisation à droite)
50321.67.5730  
64361.67.51045  
753828.51565  
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.
Référence pièce
HHSML50
HHSML64
HHSML75
HHSMR50
HHSMR64
HHSMR75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(mm)
Charge admissible
(N)
Largeur (W)
(mm)
Inversé

3.02 €

1 Disponible 5 jours 105068.632Pour utilisation à gauche

1.63 €

1 Disponible 5 jours 10649836Pour utilisation à gauche

2.33 €

1 Disponible 5 jours 107514738Pour utilisation à gauche

2.24 €

1 Disponible 5 jours 105068.632Pour utilisation à droite

1.63 €

1 Disponible 5 jours 10649836Pour utilisation à droite

2.93 €

1 Disponible 5 jours 107514738Pour utilisation à droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Standard Matériau du corps principal EN 1.0330 Equiv.
Traitement de surface du corps principal Chrome trivalent Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de montage Soudé

Produits complémentaires

Assistance technique