Loquets en résine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Loquets en résine:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériau
Côté femellePolyacétal
Côté mâlePolyamide

Spécifications

Référence pièce
JMCG1W
Référence pièceForce de rétention (kgf)Force de verrouillage (kgf)ABEGHLd1d2Masse (g)CouleurPrix unitaire
Type1 à 50 pièces.
JMCG1W1.72.22618624.5172.53.3x63.32Blanc crème
2B2.73.1241772215.522.5x5.52.51.5Noir
2W2.73.1241772215.522.5x5.52.51.5Blanc crème

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JMCG1W
JMCG2B
JMCG2W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce de retenue, force de traction
(N)
Longueur
(mm)
Diam. du trou d'installation (d)
(mm)
Couleur du corps

0.41 €

1 Jour même

Stock

1012.75263.31W (blanc crème)

0.41 €

1 Jour même

Stock

1022.56242.52B (noir)

0.84 €

1 Jour même

Stock

1022.56242.52W (blanc crème)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Loquets magnétiques fins/Loquets magnétiques ultra fins/Loquets magnétiques réglables

Exemple d'utilisation

Loquets en résine:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Loquets en plastique Catégorie de type d'aimant Autres Largeur(mm) 7.5
Méthode de montage Surfaçage Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polyacétal
Traitement de surface du corps principal Non fourni Matériau de la plaque d'attraction Polyamide Traitement de la surface de la plaque d'attraction Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique