Verrous à bascule avec cache

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Verrous à bascule avec cache:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surface
EN 1.4301 équiv.Polissage au tonneau

Spécifications

Référence pièce
PKCS2
Référence pièce*Force de traction
N(kgf)
Masse
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~50
PKCS112 (1.2)25
269 (7)53
381 (8.3)115
* La force de traction représente la valeur de référence pour une distance de traction de 1 mm.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PKCS1
PKCS2
PKCS3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce de traction
(N)

5.98 €

1 5 jours 1012

7.24 €

1 Jour même

Stock

1069

9.88 €

1 5 jours 1081

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Verrous de traction avec cache

Produits complémentaires

Assistance technique