Plaques métalliques / laminées non rectifiées, fraisées / AxBxT configurable / en AW-6061 Equiv. / T6, T651

Plaques métalliques / laminées non rectifiées, fraisées / AxBxT configurable / en AW-6061 Equiv. / T6, T651

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EN AW-6061 équiv. Plaques configurables:Affichage d'image associés
Matériau : A6061P-T6 (épaisseur de plaque 6 ou moins)
A6061P-T651 (épaisseur de plaque 6.5 ou plus)

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
       
Type Finition des surfaces supérieure et inférieure Tolérance de l'épaisseur de la plaque Tolérance des dimensions A, B
A6061 F Q M-255-220-18
Référence pièceIncrément de 0.5mmT
Sélectionnable/configurable
TypeFinition des surfaces supérieure et inférieureTolérance d'épaisseur de la plaqueTolérance des dimensions A, BAB
A≥B
A6061L (laminé)NP
Q
N
M
25~50010~3005, 6, 8, 10, 12, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50
F (fraisé)P
Q
N
M
P
Q
N
M
25~50010~3005~50 (incrément de 0.5mm)
Tolérance d'épaisseur de la plaque
Finition des surfaces supérieure et inférieureDisponible pour N uniquement
Dimension T
568, 101215202530, 354045, 50
L (laminé)±0.25±0.28±0.48±0.64±0.7±0.8±0.9±1.0±1.1±1.3

Finition des surfaces supérieure et inférieurePQNM
F (fraisé)+0.1~+0.30~0.2±0.1-0.2~0

Tolérance des dimensions A, B
Finition des surfaces supérieure et inférieureDimensions A, BPQNM
L (laminé)
F (fraisé)
250mm ou inf.+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
250.5mm ou plus+0.1~+0.60~+0.5±0.25-0.5~0

■Qualités de précision (valeur max.)
ElémentFinition des surfaces supérieure et inférieure
L (laminé)F (fraisé)
Épaisseur Parallélisme
(par 100mm)
T5~ 6.5-0.05
T7~ 12.5
T13~ 15.5
T16~ 20.50.07
T21~ 500.1
Planéité
(pour 100mm)
T5~ 8.50.150.15
T9~ 12.50.13
T13~ 20.50.12
T21~ 500.1
Perpendicularité du plan de référence0.015 par 100mm
Chanfreinage de la circonférenceC0.3 ou moins

Modifications

EN AW-6061 équiv. Plaques configurables:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
A6061FMM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FMN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FMP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FMQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FPM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FPN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FPP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FPQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FQM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FQN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FQP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061FQQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5]
A6061LNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
A6061LNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
A6061LNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
A6061LNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition Épaisseur t
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 6 jours 10Fraisé sur le côté (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 6 jours 10Fraisé sur le côté (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 6 jours 10Fraisé sur le côté (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300
1 6 jours 10Fraisé sur le côté (4F)5 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-6061 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique