Poussoirs à billes - à rouleaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoirs à billes - à rouleaux:Affichage d'image associés
TypeCorpsBilleBille secondaireRessortTempérature de fonctionnement
MatériauMatériauDuretéMatériauDuretéMatériau
Bille en métalBPRMEN 1.4567 équiv.EN 1.4125 équiv.55HRC~EN 1.4125 équiv.55HRC~EN 1.4568 équiv.-30~100°C
Bille plastiqueBPRJPolyacétal--30~80°C

Spécifications

Référence pièce
BSX8
BPRM10
BPCF8
Référence pièced SLBhCharge (N)Prix unitaire
TypeM (normal)min.max.
BPRM
BPRJ
 52.40.71222.5 1.24.419.6 
 630.8132.53 1.58.129.6 
 841.3154 212.639.8 
1051.61635 2.513.544.4 
127.12.3206 316.146.9 
169.53.1258 426.188.2 
Aucune rainure pour clé sur l'embout. Installation possible uniquement avec une clé à six pans creux. Le traitement frein-filet n'est pas appliqué.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BPRJ5
BPRJ6
BPRJ8
BPRJ10
BPRJ12
BPRJ16
BPRM5
BPRM6
BPRM8
BPRM10
BPRM12
BPRM16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la bille Diam. extérieur / filetage M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement thermique de l'embout Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)

8.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Polyacétal50.7Non fourni4.419.6

8.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Polyacétal60.8Non fourni8.129.6

9.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Polyacétal81.3Non fourni12.639.8

9.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Polyacétal101.6Non fourni13.544.4

10.83 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyacétal122.3Non fourni16.146.9

12.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Polyacétal163.1Non fourni26.188.2

8.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.50.7Trempé4.419.6

8.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.60.8Trempé8.129.6

9.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.81.3Trempé12.639.8

9.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.101.6Trempé13.544.4

10.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.122.3Trempé16.146.9

12.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.163.1Trempé26.188.2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Poussoirs à billes - à rouleaux:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de montage Vis (hexagonale) Matériau du corps EN 1.4567 Equiv. Composant frein-filet Non fourni
Traitement de surface du corps principal Non fourni Traitement de surface de la goupille Non fourni Charge initiale (plage)(N) 0.01-50

Produits complémentaires

Assistance technique