Plongeurs à billes -Charge réglable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plongeurs à billes -Charge réglable:Affichage d'image associés
TypeCorpsBilleRessortÉcrouEntretoiseTempérature de fonctionnement
MatériauMatériauDuretéMatériauMatériauMatériau
Bille en métalBPCFEN 1.4305 équiv.EN 1.4125 équiv.55HRC~EN 1.4301 (WPB) équiv.EN 1.4305 équiv.EN 1.4301 équiv.-30~80°C
Bille plastiqueNPCFPolyacétal-

Spécifications

Référence pièce
BSX8
BPRM10
BPCF8
Référence pièceBille en métalBille plastiqueLM2 (fin)CXSerrage min. (X=0)Serrage max. (X=Xmax)Prix unitaire
TypeM1 (normal)dSdSCharge (N)Charge (N)BPCFNPCF
min.max.min.max.
BPCF
NPCF
84141166.4510~2.610203241  
104.81.24.81.2186.561.30~2.77213852  
127.11.87.11.8226.681.80~2.83294262  
Rainures pour clé sur l'embout. La clé six pans arrière est fournie pour régler la charge et ne peut être utilisée pour serrer l'unité. Seule la fente droite est utilisée pour le serrage. Les valeurs supérieures sont fournies à titre de référence. Elles ne sont pas garanties.
Le traitement frein-filet n'est pas appliqué. Fixation du plongeur avec l'écrou arrière après le réglage de la charge.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BPCF8
BPCF10
BPCF12
NPCF8
NPCF10
NPCF12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la bille Diam. extérieur / filetage M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement thermique de l'embout Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)

9.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.81Trempé1020

10.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.101.2Trempé721

11.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.121.8Trempé329

9.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Polyacétal81Non fourni1020

11.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Polyacétal101.2Non fourni721

11.71 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyacétal121.8Non fourni329

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Plongeurs à billes -Charge réglable:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de montage Vis (hexagonale) Matériau du corps EN 1.4305 Equiv. Composant frein-filet Non fourni
Traitement de surface du corps principal Placage autocatalytique au nickel Traitement de surface de la goupille Non fourni Charge initiale (plage)(N) 0.01-50

Produits complémentaires

Assistance technique