Doigts d'indexage - À embase

Doigts d'indexage - À embase
  • En promotion
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Doigts d'indexage - À embase:Affichage d'image associés
VisRetourPosition de reposBoutonCorps principalBrocheRessortEmbase(contre-écrou)
MatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
Filetage finFPXAFPXYEN AW-2017 équiv.
(Anodisé noir)
EN 1.0715 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.50~60HRCOxydé noirEN 1.4568 équiv.EN 1.0038 équiv.Galvanisation au zinc--
FPXKFPXREN 1.0038 équiv.Oxydé noir
Pour M=8 et 8L, la dureté de la goupille est de 40~45HRC.

Spécifications

Référence pièce
FPXA8
Référence piècePas
(filetage fin)
DD1SBLL1L2L3L4SW1SW2SRAWPdCharge (N)
TypeMRetourPosition de reposmin.max.
Retour
FPXA
FPXK
Position de repos
FPXY
FPXR
811511.544404616514410132204634639
8L6424812
1011813.855455017515512172.5204836511.5
10L8485316
121.52116.26654.560.52061761419322554086.514.5
12L1058.564.520
161.52621.9786875.5268238192442560457.1518
16L127380.525
Les cotes M avec "L" offrent des courses plus longues par rapport aux produits classiques.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FPXA8
FPXA8L
FPXA10
FPXA10L
FPXA12
FPXA12L
FPXA16
FPXA16L
FPXK8
FPXK8L
FPXK10
FPXK10L
FPXK12
FPXK12L
FPXK16
FPXK16L
FPXR8
FPXR8L
FPXR10
FPXR10L
FPXR12
FPXR12L
FPXR16
FPXR16L
FPXY8
FPXY8L
FPXY10
FPXY10L
FPXY12
FPXY12L
FPXY16
FPXY16L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMécanisme de verrouillage Longueur totale Diam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)
Accessoires

14.86 €

1 Disponible 9 jours 10RetourStandard84440Non fourni

16.24 €

1 Disponible 9 jours 10RetourStandard86442Non fourni

13.23 €

1 Disponible 9 jours 10RetourStandard105545Non fourni

14.61 €

1 Disponible 9 jours 10RetourStandard108548Non fourni

14.22 €

1 Disponible 9 jours 10RetourStandard126654.5Non fourni

15.75 €

1 Disponible 9 jours 10RetourStandard1210658.5Non fourni

18.00 €

1 Disponible 9 jours 10RetourStandard167868Non fourni

19.91 €

1 Disponible 9 jours 10RetourStandard1612873Non fourni

15.37 €

1 Disponible 9 jours 10RetourStandard84440Contre-écrous

16.87 €

1 Disponible 9 jours 10RetourStandard86442Contre-écrous

13.73 €

1 Disponible 9 jours 10RetourCourt105545Contre-écrous

15.23 €

1 Disponible 9 jours 10RetourCourt108548Contre-écrous

14.86 €

1 Disponible 9 jours 10RetourCourt126654.5Contre-écrous

16.38 €

1 Disponible 9 jours 10RetourCourt1210658.5Contre-écrous

19.15 €

7.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10RetourCourt167868Contre-écrous

21.28 €

1 Disponible 9 jours 10RetourCourt1612873Contre-écrous

17.00 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt84446Contre-écrous

19.01 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt86448Contre-écrous

15.37 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt105550Contre-écrous

17.39 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt108553Contre-écrous

18.00 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt126660.5Contre-écrous

20.27 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt1210664.5Contre-écrous

21.28 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt167875.5Contre-écrous

24.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de reposCourt1612880.5Contre-écrous

16.38 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt84446Non fourni

18.51 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt86448Non fourni

14.86 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt105550Non fourni

16.87 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt108553Non fourni

17.51 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt126660.5Non fourni

19.64 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt1210664.5Non fourni

20.16 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt167875.5Non fourni

22.67 €

1 Disponible 9 jours 10[Avec verrouillage] Position de reposCourt1612880.5Non fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Doigts d'indexage - À embase:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type standard Méthode de montage Embase Matériau du corps EN 1.0715 Equiv.
Matériau de la goupille EN 1.1191 Equiv. Bouton Fourni Traitement de surface du corps principal Revêtement oxydé noir
Traitement de surface de la goupille Revêtement oxydé noir Traitement thermique de l'embout Trempé

Produits complémentaires

Assistance technique