Supports à angle libre - Pour la série 5

Supports à angle libre - Pour la série 5
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports à angle libre - Pour la série 5:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBLTBA20EN AC-46100 Équiv.-
HBLTBBN20
Vis fournieEN 1.7220 Équiv.Galvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce
HBLTBA20
Référence pièceProfilé extrudé utilisableMasse (g)Accessoire : vis d'assemblage à tête plate à six pans creux
(1 pièce)
Prix unitaireRemise sur volume
1 à 14 pièce(s)15~50
HBLTBA20Carré 20 (HFS5)10.8M4x6  
HBLTBBN20

Modifications

Supports à angle libre - Pour la série 5:Affichage d'image associés

Modifications des spécifications du produit

Les dimensions extérieures de la zone dans le cadre bleu seront modifiées pour les commandes reçues à partir de septembre 2024.Exemple : HBLTBBN20
Avant les améliorationsAprès les améliorations
[Contexte des modifications apportées aux spécifications]
Les problèmes suivants sont apparus lors de l'utilisation combinée de ces deux produits ; des améliorations ont donc été apportées.
(1) La tête du boulon à tête plate dépasse, ce qui provoque des interférences lors de l'utilisation du panneau couvrant.
(2) Impossible de régler l'angle à 180 degrés.
Exemple : HBLTBBN20
Détails des améliorationsAvant les améliorationsAprès les améliorations
(1) Modification pour que le boulon à tête plate ne dépasse pas de l'unité principale
(2) Modification pour que l'angle puisse être ajusté à 180 degrés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTBA20
HBLTBA20-SET1
HBLTBA20-SET2
HBLTBBN20
HBLTBBN20-SET
HBLTBBN20-SET3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAccessoires

3.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourni

3.90 €

1 Disponible 5 jours -SET1 (jeu de vis de montage en extrémité)

4.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

-SET2 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral)

3.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourni

3.90 €

1 Disponible 5 jours -SET (jeu de vis de montage en extrémité)

4.35 €

1 Disponible 5 jours -SET3 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports à angle libre - Pour la série 5:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN AC-46100 Equiv. Série d'extrusions Série 5 Taille du profilé extrudé Pour 20, 25, 40
Type de support Supports à angle libre Vis utilisables Vis M5 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 1

Produits complémentaires

Assistance technique