• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ecrous rapportés courts pour post-montage - Pour profilés aluminium série 5【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ecrous rapportés courts pour post-montage - Pour profilés aluminium série 5:Affichage d'image associés
PièceMatériauTraitement de surface
Corps principalEN 1.0301 Équiv.Galvanisation au zinc
Pièce à oreillesEN 1.4319 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce-M
HNTAJ5-5

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HNTAJ5-3
HNTAJ5-4
HNTAJ5-5
PACK-HNTAJ5-3
PACK-HNTAJ5-4
PACK-HNTAJ5-5
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal M
(mm)
Type de vente

0.45 €

Disponible Jour même

Stock

10M3Unité

0.45 €

Disponible Jour même

Stock

10M4Unité

0.45 €

Disponible Jour même

Stock

10M5Unité

35.00 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 10M3Lots

35.00 €

100 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

10M4Lots

35.00 €

100 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

10M5Lots

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à écrou Écrous rapportés pour post-montage Nom de la série Série 5 Fonction Écrous courts
Matériau Acier Prévention contre le desserrage Non fourni Matériau EN 1.0301 Equiv., Wing Part EN 1.4319 Equiv.
Méthode de finition Chrome trivalent Type HFS

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique