profilés alu de la série HFS6, fente largeur 8mm - Rayons de bec minimes

profilés alu de la série HFS6, fente largeur 8mm - Rayons de bec minimes

(i)Remarque

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

profilés alu de la série HFS6, fente largeur 8mm - Rayons de bec minimes:Affichage d'image associés
 
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface: anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-L
HFSV6-3030-1200
Référence pièceL
Incrément de 0.5mm
Matériau de la douille
kg/m
Section
mm2
Moment d'inertie de section transversale mm4Prix unitaire
Inf. à 300mm
Prix unitaire/m
300mm ou plus
ℓxℓy
HFSV6303050~40000.913352.91x1042.91x104  
30601.605945.41x10420.83x104  

Modifications

profilés alu de la série HFS6, fente largeur 8mm - Rayons de bec minimes:Affichage d'image associés
profilés alu de la série HFS6, fente largeur 8mm - Rayons de bec minimes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSV6-3030-[50-4000/0.5]
HFSV6-3060-[50-4000/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de profilé extrudé Type de profilé extrudé Nombre de fentes de profilé extrudé Taille du profilé extrudé : largeur (A)
(mm)
Longueur totale L
(mm)
1 5 jours 1030x30Carrée1 fente x 1 fente3050 ~ 4000
1 5 jours 1030x60Rectangulaire1 fente x 2 fentes6050 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

profilés alu de la série HFS6, fente largeur 8mm - Rayons de bec minimes:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

profilés alu de la série HFS6, fente largeur 8mm - Rayons de bec minimes:Affichage d'image associés

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 30 Série d'extrusions Série 6 Type de profilé extrudé HFS (Standard)
Traitement de surface Anodisé clair Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface Non fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 30 Dimension L fixe, spécifiée configurable

Produits complémentaires

Assistance technique