Série HFS6 Profilés extrudés coudés en aluminium

Série HFS6 Profilés extrudés coudés en aluminium

(i)Remarque

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série HFS6 Profilés extrudés coudés en aluminium:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : Anodisation claire

Spécifications

Référence pièce-A-B-R
HFSMG6-3030-A350-B700-R140
Référence pièceA
Incrément de 1mm
B
Incrément de 1mm
R*SérieMasse (kg/m)Section mm2Moment d'inertie de section transversale mm4
Typeℓxℓy
HFSMG
HFSFMG
6-3030200~1500200~1000140
300*
500*
HFS60.90 3332.83x1042.83x104
* Les panneaux courbés ne sont pas disponibles pour R300 et R500.

Modifications

Série HFS6 Profilés extrudés coudés en aluminium:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSFMG6-3030-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,​300,​500]
HFSMG6-3030-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,​300,​500]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA
(mm)
B
(mm)
R
(mm)
1 9 jours 10200 ~ 1500200 ~ 1000140 ~ 500
1 9 jours 10200 ~ 1500200 ~ 1000140 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 30 Série d'extrusions Série 6 Type de profilé extrudé Type courbé
Type de profilé extrudé HFS (Standard) Traitement de surface Anodisé clair Fraisage de la surface Non fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 30 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 30
Dimension L fixe, spécifiée configurable

Produits complémentaires

Assistance technique